Slidstærkt selv ved høje temperaturer: igus stangmaterialer i nye materialetyper08-09-2016

Stangmaterialer af iglidur A500 og C500 supplerer det største udvalg af stangmaterialer fremstillet af slidstærke polymerer med høj ydeevne

igus tilbyder sine kunder 25 typer stangmaterialer lavet af smøre- og vedligeholdelsesfri plast med høj ydeevne til prototyper, afprøvningsformål og små serier. Nu har motion plastics-specialisten tilføjet to nye iglidur-materialer til det allerede omfattende produktsortiment. Stangmaterialer af iglidur A500 og C500 er bestandige over for temperatur og medier og giver designfleksibilitet i fødevare- og kemisk industri, lægemiddelbranchen og anlægskonstruktion.

Stangmaterialer der er nemme at forarbejde fra igus åbner op for helt nye muligheder for design-ingeniører, så de kan producere ideelt tilpassede, smøre- og vedligeholdelsesfri bevægelige dele billigt til enhver anvendelse. Stangmaterialet, der kan maskinforarbejdes mekanisk, muliggør ukompliceret drejning, fræsning og skæring af individuelle dele med forskellige former. igus tilbyder nu to nye materialer, A500 og C500, som har en ekstremt høj bestandighed over for medier og temperatur.

Specialtilpassede dele til krævende omgivelsesbetingelser
iglidur A500 kan anvendes ved både meget lave og meget høje temperaturer og tilbyder et anvendelsesområde fra -100 til + 250° C. Materialet er også ekstremt bestandigt over for kemikalier og er på samme tid FDA-konformt. iglidur A500 er derfor egnet til anvendelser i føde- og drikkevareindustri samt i medicinske anvendelser. Med iglidur C500 har igus nu også et stangmateriale i produktudvalget, der kan anvendes ved temperaturer op til +250° C. Det er ekstremt mediebestandigt, for eksempel i kontakt med brintoverilte og vanddamp, og det er ideelt egnet til brug med pumper eller ventiler i kemisk industri eller forarbejdningsindustrien. Desuden har iglidur C500 markant forbedrede friktions- og slidkoefficienter sammenlignet med iglidur A500. Med et iøjefaldende farveskema er delene nemme at kende på lageret og under montering. Begge materialer fås, som alle iglidur stangmaterialer, som runde stænger med en længde på mellem 100 og 1.000 millimeter. Takket være de omfattende test som er blevet udført på igus testlaboratoriet, kan levetiden udregnes og forudses pålideligt. På anmodning kan "speedicut"-tjenesten også anvendes til at producere og levere stangmaterieler fra igus med det samme efter brugerens specifikationer. Det er tilstrækkeligt at indsende en 3D-model eller en 2D-tegning. Den færdige del leveres til kunden inden for nogle få dage.