E3 system

E3 kombinerer lille pitch, jævn kørsel, lav støj, stabilitet, let montering og lave omkostninger. Fjederforbindelseselementet erstatter tappen og boringen og undgår relativ bevægelse mellem leddene. Dette betyder praktisk talt intet slid (renrum). For at reducere produktions- og montageomkostninger har fjederstikket en længde på ti led.
  • Ekstremt støjsvag betjening (maks. 38 dB (A))
  • IPA Cleanroom Class 1 - stort set ingen slitage
  • Lynlåsprincippet giver hurtig og let adgang til kabler
  • God stabilitet med stærke, sammenlåsende kædeled
  • Nem forlængelse og forkortelse på ethvert tidspunkt

Typiske brancher og applikationer
Produktion og håndtering af halvleder, optik, pick and place-maskiner, transportteknologi, materialehåndteringsteknologi, måleteknik, printere og plottere, renrumsapplikationer, generel maskinteknik
 
 
E3 system

Produktsortiment:


klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E3.10

Indvendig højde hi: 10 mm
Indre bredder Bi: 20-60 mm
Bøjningsradier R: 15-48 mm
Pitch: 16,7 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E3.15

Indvendig højde hi: 15 mm
Indre bredder Bi: 20-60 mm
Bøjningsradier R: 32-75 mm
Pitch: 16,7 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage E3.22

Indvendig højde hi: 22 mm
Indre bredder Bi: 20-60 mm
Bøjningsradier R: 44-75 mm
Pitch: 16,7 mm

E-Kæde hjælp til produktvalg

Du kan hurtigt finde den rigtige E-Kæde ved at indtaste parametre og ved hjælp af en sammenligningstabel.

Monteringsinstruktioner

Åbning og lukning af E-Kæden. Indvendig opdeling og trækaflastning.

Applikationseksempler

Anvendelser i forskellige industrisektorer og i igus® testlaboratoriet.b

Renrum
IPA-klassificering – Rapport IG 0704-400:  ISO klasse 1, i henhold til DIN EN ISO 14644-1 for System E3, serie E3.15.040.075.0 ved v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
iF designpris
iF – Design Award 2005

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage