Skift sprog :

Hold den i dine hænder på forhånd og se selv: Bestil prøvepakken med vores bedste produkter til cykler. Den indeholder glidelejer fremstillet af forskellige iglidur-® materialer, et tandhjul, en igubal-® -stangende og en drylin-® N-lineærskinne.

Snavs og fugt har en negativ indvirkning på metallejer. I tilfælde af PTFE-belagte glidelejer slides glidelaget hurtigt væk, når der trænger snavs ind. Metalrullelejer slides hurtigt, hvis de ikke vedligeholdes regelmæssigt. Desuden kan rengøring af cyklen være et problem for dem, hvis vandstrålen rammer lejepladsen med for stort tryk og skyller fedtet ud. Resultatet er korrosion.* For iglidur glidelejer udgør snavs og fugt ikke noget problem, da der ikke er smøremidler. Her er der ikke behov for ekstern smøring eller vedligeholdelse.
* Dette problem kan også opstå med lejer, der ofte benævnes " "" industrilejer" i cykelindustrien. Her menes ikke-justerbare metalliske rullelejer, der er standardiserede og forseglede.


Føringsring af iglidur-® J-materiale er særligt velegnet til lineære bevægelser og er ideel til brug i teleskopiske og Vario-sadelpinde. Sammenlignet med PTFE-belagte metalkomponenter er de ikke kun lettere og 100% korrosionsfri, men også ufølsomme over for kantbelastninger.
I metalkomposit-lejer fører dette til hurtig slid af glidelaget, hvilket medfører en hurtig stigning i friktionskoefficienten og slid. I iglidur-lejer er de faste smøremidler og forstærkende materialer fordelt over hele tværsnittet, og friktionskoefficienten og slidhastigheden forbliver konstant gennem hele levetiden.

iglidur J-styringringe

iglidur-bøsninger har bevist deres værd på forskellige lejesteder på bagrammen som et alternativ til metalliske rullelejer. De er ikke kun mange gange lettere, men kræver også mindre monteringsplads. Derudover er deres tørre drift også en stor fordel her, for hvis rammen er dækket af støv eller mudder efter turen, kan den vaskes uden tøven. Selv rengøring med en højtryksrenser skader ikke lejerne. Du kan spare dig selv for bekymringer om korrosion forårsaget af vandindtrængning og regelmæssig eftersmøring. Følgende er særligt velegnede til brug på bagtrekanten Bøsninger fremstillet af iglidur-® J3-materiale, alternativtogså vores tykvæggede iglidur-® M210-leje.

iglidur J3 glideleje

Tykkvægget glideleje iglidur M210

Lavere vægt og øget stivhed i bagrammen
Den californiske mountainbike-producent ibis har siden 2013 brugt glidelejer fra igus i sine fuldt affjedrede mountainbikes. Som i alle ledforbindelser havde ibis oprindeligt monteret forseglede rillelejer på den nederste vippearm på bagrammen, hvilket efter nogen tid medførte, at bagrammen føltes ustabil. Skiftet til iglidur glidele gav flere fordele: en vægtreduktion på 80 g i forhold til tidligere modeller, større stivhed, ingen vedligeholdelse takket være tør kørsel og – det vigtigste aspekt for ibis – betydeligt forbedret holdbarhed.

Sammenlignet med andre anvendelser kræver et batteridæksel ikke højpræcisions- eller tunge lejer. Kontakt med fugt og snavs samt stød fra daglig kørsel udgør dog også en udfordring. Da vores plastglidelejer er ufølsomme over for korrosion og snavs, er de også velegnede til denne anvendelse. Vi har et udvalg af prisbillige lejer, der opfylder kvalitetskravene til denne anvendelse, såsom kravelejer fremstillet af iglidur-® GLW. Problemermed rust, knirken eller raslen er ikke noget problem i lejets lange levetid.

Glideleje iglidur GLW

Betydningen af en fuldt funktionel bremse er sandsynligvis ubestridelig. Men komfort og lav vægt er også vigtige kriterier. Alle tre kan forbedres med iglidur-lejer. Uanset om det er som katalogprodukt eller som individuel specialdel – iglidur P er ideel til brug i bremsearmen: Den alsidige udendørs løsning er ufølsom over for fugt, snavs, stød og slag og er samtidig omkostningseffektiv. Som med alle iglidur-lejer er der ikke behov for smøring for at beskytte lejet mod korrosion og slitage. Også irriterende knirken og knirken, som opstår med metalliske lejer i bremsearmen, især under våde forhold, kan undgås med vores bøsninger.

iglidur P glideleje

Individuelt fremstillet enkoderstempel i Trickstuff Piccola
Med en vægt på kun 158 gram er Trickstuffs Piccola den letteste hydrauliske skivebremse i verden. Virksomheden stiller høje krav til komponenterne. For at opnå perfekt dosering arbejder et kort enkoderstempel i hjertet af håndtagsmekanismen, som er fremstillet som en specialdel af præcist CNC-drejet iglidur J-materiale. Materialet er kendetegnet ved god trykstabilitet, meget lav slitage og meget lav vægt. Det har også en meget lav friktionskoefficient i huset, hvilket igen er vigtigt for slip-stick-fri dosering.

Uanset om det er lang eller kort fjedervandring, fast eller behageligt blød – indstillingen af affjedringsgaflen afhænger af den personlige kørestil, sporforholdene og også lidt af smagen. Under alle omstændigheder skal en gaffel have en god respons med et lavt udløsningsmoment. For at minimere slip-stick-effekten har igus udviklet materialet iglidur E. Det er også ekstremt slidstærkt, vibrationsdæmpende og fungerer særligt godt på aluminiumaksler i lineære bevægelser. Glideleje af iglidur-® E er ideelt egnet til føring af standrør i nedsænkningsrør. Alternativt kan du også bruge føringer af J3-materiale til fødevare- og emballageområder. Sammenlignet med de almindeligt anvendte metalkompositlejer er iglidur-lejer lettere og holder længere.

iglidur E glidelejer

Føringsring iglidur J3

Mindre vægt med specielle glidelejer i affjedringsgaflen
Dette projekt var for os incitamentet til at videreudvikle lejer, der er perfekt egnet til affjedringsgafler. Til deres XC-model "Magura Durin Race" søgte udviklerne efter en måde at reducere gaffelens vægt uden at gå på kompromis med ydeevnen. Til dette formål var føringen af nedsænkningsrørene velegnet til specialfremstillede iglidur-bøsninger med riller i stedet for metalliske lejer. Gaffelens ydeevne var overbevisende, og lejerne blev brugt på den olympiske cykel, som Sabine Spitz vandt guld på i Beijing i 2008.

I mange år har igus-lejer bevist deres værdi i øskner på støddæmpere. Hvis du kører korrekt på din cykel og sørger for, at støddæmperen fungerer korrekt, behøver du ikke bekymre dig om iglidur-® J3B eller om hurtig lejeslid. Sammenlignet med PTFE-belagte metallelternativer kan iglidur-bøsninger modstå mange gange mere tryk og har en betydeligt længere levetid. Flyvende snavs klæber mindre til de tørt opbevarede øjer, og fugt under kørsel eller rengøring generer dem ikke, da de ikke ruster. En anden fordel er, at iglidur-lejer er meget nemmere at presse ind og ud, og der kræves ikke specialsæt som ved metalkompositlejer.

iglidur J3B glideleje

Når der er friløb, skal alt køre glat og let. Og for de lejer, der bruges i dem, betyder det de bedst mulige glidegenskaber i permanent bevægelse og ved høje hastigheder. Også her tilbyder igus et udvalg af materialer, der er specielt fremstillet til høje hastigheder. Afhængigt af konstruktionstypen er følgende egnet, for eksempel iglidur J3, iglidur W300 og iglidur Z, somogså kan modstå høje temperaturer i lang tid. Sammenlignet med typisk anvendte kuglelejer er de lettere, kræver mindre monteringsplads og forbliver fri for fastsiddende snavs takket være deres tørre drift. Problemet med, at friløbet mister glidning på grund af tætninger, kan undgås med vores plastlejer.

Glidelejer iglidur J3 og W300
▸ Mere om iglidur J3 og iglidur W300 i butikken

Glideleje iglidur Z

En god, korrekt justeret bagskifter flytter kæden jævnt og præcist til det næste tandhjul, når der skiftes op og ned. Et af de mest almindelige problemer er tilsmudsning af de mange lejesteder og tab af smøring, når bagskifteren rengøres. iglidur-® -glidelejer i G-serien reducerer dette problem. Takket være deres tørre drift tiltrækker de mindre snavs. Rengøring af cyklen og bagskifteren er ikke noget problem, da der ikke skylles smøremiddel ud, så der er ingen risiko for korrosion og den sædvanlige vedligeholdelse med eftersmøring. Med vores plastlejer kan der også spares vægt i forhold til metallejer.

iglidur G glidelejer

Ingen vedligeholdelse af lejer i SRAM-skiftegarnituren
I styrerullen på SRAM-bagskifteren fungerer iglidur G-plastglidele pålideligt på alle drejepunkter. Kontakt med vand, mudder, sand og olie, rengøring med dampstråle og belastninger forårsaget af f.eks. hop påvirker ikke lejerne; de fungerer med varig præcision og lav friktion. Desuden eliminerer fraværet af eksterne smøremidler behovet for kostbar vedligeholdelse af lejer.

Motoren er hjertet i elcyklen og en afgørende faktor for køreoplevelsen. Der findes forskellige typer elcykelmotorer, og igus lejer og gear har allerede bevist deres værdi i forskellige applikationer. Vedligeholdelsesfrihed, vibrationsdæmpende specifikationer og længere levetid end generiske plastløsninger er blot tre af de mange fordele, du får med den rigtige dry-tech-komponent. Vi kan også fremstille denne som en specialdel efter dine specifikationer. Lad os rådgive dig om, hvilket materiale der er bedst egnet til din motoranvendelse, og hvilken fremstillingsproces der er mest fordelagtig for dig.

iglidur-tandhjul

Nye 3D-printede gear i elcykelmotor
En kunde var på udkig efter en erstatning for de meget slidte gear i planetgearboxen på sin e-cykel. Da cykelproducenten ikke kunne levere ekstra gear, fandt kunden løsningen i igus' 3D-print afdeling. De nye gear kunne spores på basis af de gamle, slidte komponenter og printes ved hjælp af lasersintringsprocessen. Kunden kunne installere gearene umiddelbart efter modtagelsen og bemærkede en forbedring af gearkassens ydeevne efter kun kort tid.

iglidur glidelejer anvendes som et vedligeholdelsesfrit, ufølsomt alternativ til metalliske rullelejer i mange højkvalitets pedaler. De er lette, kræver mindre monteringsplads og har en meget længere levetid end metalliske modstykker. Sokler fremstillet af det stødbestandige Endurance-materiale J3 er særligt velegnede hertil. Ud over vores lejer i helplast tilbyder vi også specielle bøsninger med en filtpakning, der yderligere beskytter lejepladsen mod indtrængning af snavs.

Glideleje iglidur J3

Optimal ydeevne med iglidur JB i Crankbrothers-pedaler
Producenten af premium-komponenter til mountainbikes, Crankbrothers, havde brug for en løsning til deres pedalelejer. Modstandsdygtighed over for snavs, vægtreduktion og lang levetid var de vigtigste aspekter. Takket være glidelejer af materialet iglidur JB kunne virksomheden opnå en otte gange længere levetid sammenlignet med den tidligere løsning og reducere vægten. Snavs klæber ikke til de smørefri lejer, de kan blot rengøres udefra uden tab af ydeevne.

Vores lette plastlejer er pladsbesparende, korrosions- og smudsafvisende. De udgør dermed ikke kun et teknisk overlegent alternativ til de metalliske løsninger på markedet, men reducerer også omkostningerne på lang sigt, da de er holdbare og vedligeholdelsesfri takket være deres tørre drift. Lejer af iglidur-® H-materialeserien, især H4, H2 og CPR, er gennemprøvede klassikere, da de uden problemer kan modstå de høje temperaturer i denne anvendelse. Sammen med vores eksperter finder du det rigtige leje til din bremse.

Glideleje fra iglidur H-serien
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h