Polymer Rotationsmodul PRM

Komplet system med polymer føringsrende, rotationsvinkel 360°

PRM roterende energiforsyningssystem er f.eks. en plastrende til små måle- og håndteringsmaskiner. Føringen er også egnet for kameraapplikationer. Det kræver ingen glidende kontakter og er beskyttet mod korrosion.
 
Tekniske data:

  • Maksimal rotationsvinkel: 360° 
  • Ydre diameter: fra 200 mm til 500 mm

Tilgængelighed:

  • Energikæder serie E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • Energikæder serie E2i.15 (PRM400)
  • Energikæder serie E4.21 (PRM500)
Gå til shoppen for komplette sæt
DMP system

Augmented-Reality PRM

Prøv det derhjemme eller på kontoret, og få et førstehåndsindtryk

Du kan teste Polymer Rotation Module (PRM) med vores nye, gratis augmented reality-tjeneste. Få adgang til tjenesten med din pc, og scan QR-koden med din smartenhed til augmented reality-modellen, eller klik på linket direkte med din smartenhed.
 
Test augmented reality-tjenesten her

Tech up

Tech up

  • Ingen glidende kontakter, alle medier i et enkelt system  
  • Komplet system kan bestilles med et enkelt nummer; det inkluderer en energikæde og separeret føringsrende  og integreret trækaflastning  
  • Vægtbesparelser på op til 85% i forhold til stålføringsrende 
  • Diverse indre bredder med en enkelt føringsrende
  • Forbedret føring, minimerede bevægelseskræfter
  • Beskyttet mod korrosion
Cost down

Cost down

  • Op til 70% mere økonomisk end en sammenlignelig stålføringsrende
  • Ingen omkostninger til projektplanlægning 
  • Ingen minimums køb – lav systempris, ingen mindste ordremængde 
  • Kan leveres formonteret - reducerer installationsomkostninger lokalt 
Garanteret

Garanteret

  • op til 85 % mindre vægt end en sammenlignelig stålkomponent: 0,175 kg sammenlignet med 1,50 kg
  • Op til 60 % lavere omkostninger: mulig salgspris for plastføringsrende: € 597 vs. stål: € 1.602 (en-til-en-sammenligning)
Bæredygtighed

Bæredygtighed

  • Forenklet produktionsproces for føringsrende. Produktion på kun ét sted  
  • Intet behov for skæring af metalplader, valsning, svejsning eller galvanisering/passivering. 
  • Kan produceres af genbrugsmateriale  
  • Få din energikæde behandlet som en del af igus Chainge genindvindingsprogrammet uanset producenten
  • igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genanvendelse

Vægtbesparelse

Vægttest for 200P roterende energiforsyning Polymer 200P roterende energiforsyning vejer markant mindre end en sammenlignelig føringsrende i stål. Brugen af 200P reducerer vægten med 85 %

Besparelser

Testomkostninger for 200P roterende energiforsyning 200P roterende energiforsyning med Reverse Bend koster også markant mindre end en sammenlignelig føringsrende i stål. Den koster specifikt 70 % mindre.

DMP komplette sæt

PRM roterende energiforsyning

Komplette sæt i butikken

Leveringsomfanget inkluderer egnet energikæde, monteringsbeslag, separatorer, trækaflastningssystem og føringsrende Oplev vores nye butik, der tilbyder komplette sæt af vores PRM system.

Måske er du også interesseret i

10 tips til en driftssikker roterende energiforsyning

Ti værdifulde tips til den rigtige føringsrende til cirkulære moduler, hvis du ønsker at designe dem selv. Undgå fejl der reducerer levetiden for dit anlæg eller måske endda medfører nedetid.
 
Fra indholdet:
- Planlæg føringsplader korrekt
- Tips til ilægning af kabler
- Begræns den maksimale rotationsvinkel
- Generér CAD-data til render og hele moduler
 
Download ti tips gratis. Vi vil med glæde hjælpe dig på ethvert tidspunkt.
Download designtips

Applikationseksempler med Reverse Bend Radius roterende energiforsyning

Yderligere oplysninger

Roterende energiforsyninger

Tilsvarende produkter

Al vigtig information om igus® modulært system for andre roterende energiforsyninger kan findes her.
igus® ingeniørservice

Ingeniørtjeneste fra en enkelt kilde

Har du brug for en individuel løsning? Ikke noget problem. Lær vores ingeniørtjeneste at kende. Vores service fjerner vanskeligheden fra selv de mest komplekse energiforsyningssystemer.
Nyheder 2021

Oversigt over energikædenyheder 2021

Opdag 28 innovationer i 2021 på energikædeområdet