Intelligent lejeteknologi

smart nyheder 2022

smart plastics nyheder 2023 ...

... oplev alle smart plastics 2023 nyheder som brudovervågning til robotkæder i.Sense TR.B eller, for første gang, den nye smarte allround-service superwise lige her:
Industry 4.0: 2023 smart plastics News - overview

Intelligent glidelejeteknologi

iglidur isense glideleje

  • Undgå pludselige svigt
  • Registrer og overvåger vedligeholdelseskrav via fjerndiagnose
  • Leveres som en FDA-konform universalløsning
  • Høj slidbestandighed
  • Snavs- og støvresistens
Gå til intelligente glidelejer
Et defekt glideleje kan ødelægge dagen, ikke kun for landmænmd, men for enhver maskinopeatør.  
 
Intelligente glidelejer er specielt fremragende for følsomme eller svært tilgængelige steder, da de tillader evaluering af lejernes tilstand på ethvert tidspunkt.
 

3D printede intelligente glidelejer

  • Slidstærke komponenter med sensorer fremstillet ved multi-materiale 3D print
  • Advarsel når slitagegrænsen er nået
  • Advarsel inden der opstår en overbelastning ► Undgå skade
  • Beregnelig levetid
  • Ingen minimums ordremængde
  • Smøring ikke nødvendig
3D printede lejer

Test og design af 3D print i.Sense leje

Videoindhold:
  • Lejerne printes i 2 materialer: igus tribofilament (hvid) og et specielt ledende materiale (sort)
  • Slitagen på lejet måles på det sorte materiale.
  • Printet med en multimaterialeprinter
  • I.Sense teknologien kan implementeres på enhver slidstærk komponent med en minimums vægtykkelse på 2,5 mm
  • Testbænken viser en test hvor lejet udviser diverse slitagetilstande og en forudsigelse af levetiden er også mulig

Intelligente iglidur® PRT drejeringlejer

  • Nem at installere med udskiftelige skydeelementer
  • Høj slidbestandighed
  • For høje belastninger, høj stivhed
  • Hus fremstillet af aluminium
Send en forespørgsel nu
PRT intelligent

Intelligent lineær teknologi

Intelligent drylin® W slæde

Udover tilstandsovervågning, er det med drylin W LED slæde også muligt at montere dryling W slæde for forudseende vedligeholdelse. 
Dette indikerer ikke kun at foringer er slidt, men også det bedste tidspunkt for udførelse af en udskiftning. Du benytter derfor altid produktet med den maksimale levetid da du aldrig udskifter for tidligt eller for sent.   
Send en forespørgsel om intelligente slæder
drylin W intelligent
drylin W intelligent

drylin® W lineær slæde med LED

  • Hurtig offline kontrol
  • Nem håndtering og visualisering med LED
  • For drylin® W profilføringer og lineærmoduler
  • Leveres i 2 dimensioner: 10 og 16
  • Sæt af reserve lejeforinger leveres fra lager
  • Lejeudskiftning med praktisk monteringsværktøj
til drylin® W slæde

Sensorer for intelligent lejeteknologi

DLT.W

DLT.W

Sensor for slitage i drylin T lineære systemer

  • Tillader forudseende vedligeholdelse (iCee)
  • Integreret i foringen
  • Rapporterer slitage på foring i god tid
  • Forudseende udskiftning af glideelementer

DLW.W

DLW.W

Slitageovervågning med DLW.W sensor

  • Tillader forudseende vedligeholdelse (iCee)
  • En sensor måler slitagen på lineære leje i drylin W lineærføring
  • Hvis grænsen er nået, sendes et signal der angiver at lejeforing skal udskiftes

PRT.W

PRT.W

Sensor for slitage på iglidur® PRT drejeringleje

  • Tillader forudseende vedligeholdelse (iCee)
  • Sensor måler slitagen på glideelementer
  • Forudseende udskiftning af glideelementer

isense glideleje

isense glideleje

Integreret slitagemåling

  • Tillader forudseende vedligeholdelse (iCee)
  • Integreret sensorsystem måler slitagen


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Jan Toft Sørensen

Teknisk Senior Konsulent

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h