Skift sprog :

CAN-bus (Controller Area Network) er et feltbussystem udviklet af Bosch, som blev introduceret i 1986 sammen med Intel. Målet var at reducere antallet af ledningsnet i køretøjer for at spare omkostninger og vægt. Med tiden er der blevet etableret forskellige CAN-protokoller, især inden for sikkerhedsrelevante områder. Således blev CANopen-protokollen introduceret til automatiseringsteknologi i 1994, også under Bosch' ledelse.
Anvendelsesområder for CAN-buskabler
CAN-bus bruges primært i automatiseringsteknologi. CAN-bussystemer findes også i industrikøretøjer, f.eks. gaffeltrucks eller lifte.
Kabler til CAN-bus-applikationer fra igus Til applikationer i energikæden er det imidlertid nødvendigt at bruge CAN-bus-kabler med finstrengede ledere. Derudover er en kabelstruktur, der er tilpasset bevægelsen i energikæden, nødvendig for at sikre pålidelig datatransmission i mange år fremover. Kabler fra chainflex har derfor især etableret sig i systemer og maskiner såsom robotter, emballeringsmaskiner, produktionsmaskiner og værktøjsmaskiner.
Chainflex-kabelprogrammet fra igus tilbyder et stort udvalg af CAN-bus-kabler. Der findes i alt 13 forskellige CAN-bus-kabeltyper fra syv forskellige kabelfamilier til forskellige anvendelsesområder. Alle chainflex CAN-buskabler er udviklet til permanent bevægelse i energikæden. Afhængigt af kravene kan du vælge mellem forskellige PVC-, PUR- og TPE-ydre kapper. De forskellige buskabel-serier tilbyder forskellige ydeevneniveauer, så det rigtige kabel kan vælges til hver anvendelse for at opnå den længst mulige levetid. Alle chainflex CAN-buskabler har én ting til fælles. Alle chainflex-kabler er underlagt de samme kvalitetsstandarder. Det er ligegyldigt, om det er et omkostningseffektivt kabel fra CF888-serien eller et kabel til de højeste krav og mindste bøjningsradius, som det er tilfældet med CFBUS.LB-serien. Af denne grund giver igus SE & Co. KG også 36 måneders funktionsgaranti på alle chainflex CAN-buskabler med en levetid på op til 10 millioner dobbeltslag.
Transmissionslængder Spørgsmålet om den maksimale transmissionslængde for buskabler undervurderes ofte. Her anbefales generelt forsigtighed, da den maksimale kabellængde kan afhænge meget af kabeltypen. Et kabel til fast installation har altid en lavere dæmpning end fleksible kabler, der er designet til permanente bevægelser. Det betyder, at transmissionslængden er kortere end med et fast installationskabel.
Afhængigt af kabelfamilien er chainflex CAN-buskabler mekanisk konstrueret til bevægelser på op til 400 m og mere, men bussystemets datahastighed falder med stigende kabellængde. Ved fast installation kan der opnås op til 500 m med kobberkabler. I dette tilfælde er den maksimale transmissionshastighed dog 125 kbit/s, mens en datatransmissionshastighed på 1 Mbit/s stadig er mulig med en kabellængde på 40 meter. I tilfælde af meget fleksible CAN-buskabler til energikæden viser vores erfaring imidlertid, at kabellængden kan være betydeligt kortere. Afhængigt af transmissionshastigheden er det muligt at anvende op til 50 meter til et bevægeligt CAN-buskabel. Denne længde kan dog variere opad og nedad afhængigt af miljøforholdene og anvendelseskravene.

Sælges pr. meter eller som kabelsæt
chainflex CAN-bus-kabler kan bestilles klassisk som metervare på tromle eller kabelring fra 1 m ordrelængde uden skæregebyr og minimumsmængdetillæg. Derudover tilbyder igus også disse kabler som konfektionerede readycable. Hvert chainflex PROFINET-kabel kan derfor bestilles i den ønskede længde uden minimumsmængde. Du kan vælge mellem forskellige kabler og stik i readycable-onlinebutikken. En filterfunktion hjælper dig med at vælge den rigtige type.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h