Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie E332.75.2 – Kæde til 1 eller 2 bevægelsesretninger
1. Delbare KMA-monteringsbeslag med integreret trækaflastning
2. Patenteret trykknapdesign
3. Montering og afmontering kan ske hvor som helst
4. Kombination af forskellige bøjningsradier og bevægelsesretninger
5. "easy"-design muliggør nem fyldning fra 2 sider: Kablet skal blot trykkes ind langs den indvendige og udvendige radius
6. 3-aksebevægelser til alle maskintyper
7. Robotanvendelser er mulige
8. Vinder af if-Design-pris