Efter 2.560 testkilometer med carbonfiberaksler ligger det klart: iglidur® J260 er bedst egnet til carbonfiberaksler

Specielt hvor bulk bliver fjernet, er det stadig vigtigere at installere lette og slidstærke materialer for at spare vægt, energi og penge.
 
Carbonfiberaksler blev testet sammen med diverse iglidur® lejer. Den fastlagte slitagerate for de individuelle materialer er meget forskellige - og overraskede endda nogle gange materialeeksperterne fra igus®. Det er ikke alle iglidur® materialer i langdistanceklassen der klarer sig lige godt på carbonfiberaksler.
 
Kombinationen af carbonfiberaksler og polymere lejer lyder måske for specifik og umulig i første omgang. Men carbonfiberaksler er stadig mere interessante for diverse applikationer grundet deres materialegenskaber. Der er specielt kendetegnet ved deres lave vægt og samtidig høje bøjningsstyrke.
 
25 forskellige højtydende polymerer blev testet i kombination med carbonfiberaksler for at finde den bedste kombination for slitagekoefficient. Hertil blev der tilbagelagt 2.560 kilometer på testbænken for korte lineære slag.
 
Her er nogle af detaljerne fra testet:

Radial belastning af lejer: 1 MPa

Hastighed for aksel under lineær bevægelse: 0,1 m/s

Temperatur: 23°C

Korte lineære slag mod carbonfiberaksler
P= 1 MPa, v= 0,1 m/s, T= 23°C
y-akse: slitagerate [μm/km]

Konklusion:

Efter 2.560 testkilometer med carbonfiberaksler ligger det klart: iglidur® J260 med en slitagerate på 0,53 µm/km er bedst egnet til carbonfiberaksler.

iglidur J - materialedata

iglidur® J - specialisten i hurtig og langsom bevægelse

Yderligere oplysninger om drylin carbonfiberaksler

Du kan finde yderligere oplysninger og anvendelseseksempler her.