3D-printservice til slidbestandige dele af højtydende plast

På to simple trin til den 3D-printede komponent - med omgående pris.

Vi printer din individuelle komponent ved hjælp af smørefri, slidstærk iglidur®-plast.
 
Upload din tegning i STEP (STP) formatet, kontrollér den 360° visning og vælg et filament. Afhængig af kompleksiteten leverer vi derefter det ønskede produkt inden for helt ned til 24 timer.

 

Bemærkelsesværdigt stærk i test sammenlignet med bearbejdede og sprøjtestøbte dele

3D-printmaterialer fra igus® er stabile og består af slidbestandige materialer lavet af iglidur® højtydende plast, som er særlig velegnet til bevægelige anvendelser. De garanterer en lang levetid samt høj slidstyrke for specialtilpassede dele.

igus® 3D-printtjeneste: simpel, hurtig og omkostningsbesparende

3D-printtjenester  

Du skal blot trække tegningen som en STP-fil in i konfiguratoren og kontrollere 360° visningen.

3D-printtjenester  

Vælg et filament og det ønskede antal og se prisen med det samme.

På grund af en ordreindgang i højeste gear har vi midlertidigt en leveringstid på 6-12 arbejdsdage for energikædesystemer og chainflex®-kabler. Vi arbejder på højtryk for at forbedre situationen hurtigst muligt.

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Ordreopfølgning myigus myCatalog

Produktfinder3D CAD bibliotekOnline-katalogBeregning af levetidNyheder 2016Eksempler på anvendelseMail til produkteksperterneHvorfor iglidur®Forespørg/bestilHurtig forespørgselAkselforespørgselSøg varenummerKataloger/prøverDownloadsmanus® konkurrence

Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
Dette website anvender cookies. Ved at fortsætte din trafik på dette website accepterer du vores brug af cookies.