Føringsruller af plast

Oversigt over føringsruller
Føringsruller er der for at muliggøre jævne bevægelser og sikker transport af last i forskellige applikationer. De sikrer en konstant lineær bevægelse i skinnerne og føringerne. De bruges blandt andet i følgende applikationer:
  • Transportbånd i materialehåndtering
  • Produktions- og sorteringssystemer
  • Møbelindustrien (f.eks. bevægelse af porte og døre)
Vores føringsruller af plast kræver ingen ekstra smøring, har en høj bæreevne og er nemme at vedligeholde. Vi tilbyder føringsruller med L-, U- og V-profiler i mange materialer til en bred vifte af anvendelser. Specialdele kan også leveres.
Alt om vores føringsruller i et overblik:

Hvilke fordele giver vores føringsruller?

USP: robust

Robust

  • Tåler høje temperaturer, stærke vibrationer og meget mere.
USP: smudsafvisende

Smudsbestandig

  • Kan også bruges til opgaver med sand, spåner og støv.
USP: korrosionsfri

Korrosionsfrie

  • Er korrosionsfri og mediebestandig til anvendelse under vand.
USP: FDA-konform

Hygiejniske

  • Kræver ikke smøring og leveres også som FDA-konform version
USP: lav vægt

Lav vægt

  • Er lettere end sammenlignelige føringsruller i metal
USP: variation

Alsidige

  • Leveres i en bred vifte af materialer til de mest specifikke anvendelsesområder

Hvor kan jeg købe føringsrullerne?


 

90° føringsruller med L-profil

Føringsruller med U-profil

60° føringsruller med V-profil


​Kundespecifikke føringsruller

Vi fremstiller plastføringsruller i din ønskede form, mængde og materiale, da de passende dimensioner og materialer ikke altid er inkluderet i vores standardproduktsortiment. Du kan vælge mellem forskellige fremstillingsprocesser. Anmod om en uforpligtende konsultation nu.
 
Kundespecifikke føringsruller

Knivsægsruller

Ruller for rullende knivsæg

Ruller for rullende knivsæg gør det muligt at omdirigere transportbånd over knivsægsovergange med lille installationsplads, selv ved høje hastigheder. Det transporterede gods overføres således sikkert fra transportbånd A til transportbånd B.
 

Hvor bruges føringsrullerne?


Yderligere oplysninger

Kundemøde

Gratis konsultation

Vores medarbejdere rådgiver dig gerne via e-mail, telefon eller personligt. Du vælger bare din foretrukne kontaktform. 
Testlaboratorium for glidelejer

Branchens største testlaboratorium

Vi udfører tests, så du ikke behøver at gøre det. Find ud af, hvordan vores iglidur produkter bliver testet i testlaboratoriet. Her udfører vi også individuelle kundetests.
iglidur materialer i detaljer

Hvad er iglidur?

Hvad er vores iglidur materialer fremstillet af? Hvad ligger der bag den selvsmørende effekt? Få mere at vide om funktionaliteten af iglidur® føringsruller fremstillet af plast.