Lineærmoduler i drylin® SLWP econ serien

Leveres i to dimensioner og er konsekvent økonomiske

Det smarte og konsekvent økonomiske design af drylin® SLWP lineært modul repræsenterer det økonomiske lineære modul i SLW serien. De anvendte komponenter reducerer også vægten. SLWP lineærmodulet er især nyttigt, hvor smørefri løsninger og vægt er vigtige. 
  • Econ seriens lineære system startsortiment
  • Konsekvent økonomisk ved akselendestøtter og slæder fremstillet ved sprøjtestøbning
  • Konsekvent økonomisk ved sølvanodiserede skinneprofiler
  • Kan konfigureres med hurtig højstigningsgevind eller selvlåsende trapezformet gevind
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
Typiske anvendelser:
Målesystemer, pipetteringsmaskiner, 3D printere, testsystemer
 

Dimensionerne på SLWP econ serien

SLWP-0630-E lineærmodul econ serie

SLWP-0630-E

  • Slædelængde: 60 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akseldiameter: 5 mm
  • Maks. statisk belastning 
    • Aksial: 50 N
    • Radial: 50 N
SLWP-1040 lineærmodul econ serie

SLWP-1040-E

  • Slædelængde: 29 mm
  • Maksimal slaglængde: 500 mm
  • Akseldiameter: 8 mm
  • Maks. statisk belastning 
    • Aksial: 50 N
    • Radial: 50 N


Køb SLWP econ lineærmoduler online


Tekniske optioner for SHT serien

Følgende indstillinger kan konfigureres online for SLW produktsortimentet.


drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

  • Tilbehør til manuel positionering og justering af format
  • Monterings- og fastgørelsesmuligheder
  • Step- og DC-motorer til elektrisk drev
Gå til tilbehør
Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser


Leveringstid efter forespørgsel