iglidur® A180 - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® A180 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,46
Farve Hvid
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,2 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 1,3
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,05 - 0,23
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,31

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 2.300 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 88 DIN 53452
Trykstyrke MPa 78
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 28
Shore D-hårdhed 76 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +90
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +110
Laveste anvendelsestemperatur °C -50
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1011 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata


 
Lejer fremstillet af iglidur® A180 er velegnede til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. Således er de den ideelle løsning for lejepositioner i maskiner til fødevare- og emballeringsindustrierne, produktion af medicinaludstyr, mindre husholdningsmaskiner osv. iglidur® A180 udmærker sig på grund af sin ekstremt lave fugtoptagelse også inden for våd rengøring eller hvor procesafhængig kontakt med våde medier er er et krav.

Figur 02: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (20 MPa till +20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Indlæs [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [m/s]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. Ved stigende temperaturer falder iglidur® A180 lejernes trykstyrke dog. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Fig. 03 viser den elastiske deformering af iglidur® A180 ved radial belastning. Under det maksimalt anbefalede fladetryk på 20 MPa bliver deformeringen mindre end 2,5%. Plastisk deformering er ubetydelig op til denne radiale belastning. Dette afhænger dog også for perioden for udsættelsen.

Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende Svingende Linear
Konstant 0,8 0,6 3,5
Kortvarig 1,2 1 5

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® A180 er udviklet til lave overfladehastigheder. Maksimale hastigheder op henholdsvis til 0,8 m/s (roterende) og 3,5 m/s (linear) er tilladt til kontinuerlig anvendelse ved tør drift. Disse specificerede værdier angiver de grænser, som den tilladte temperatur ved langtidsanvendelse stiger til på grund af friktionsvarme. I praksis nås disse grænseværdier ikke altid på grund af interaktioner.

Figur 7.3: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen

Temperaturer

Den højeste anvendelsestemperatur på kort sigt 110 ℃. Ved stigende temperaturer falder iglidur® A180 lejernes trykstyrke dog. Fig. 02 viser denne sammenhæng. De temperaturer, der hersker i lejesystemet, kan også have indflydelse på lejeslitage. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +60 °C.
 

Figur 2.4: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Friktionskoefficienten og slidstyrken ændres med anvendelsesparametrene. Med øget belastning falder friktionskoefficienten dog betydeligt (Fig. 04 og 05).

Friktionskoefficient for iglidur® A180 mod stål
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® A180 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = akselmaterialer
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Figur 06 viser testresultaterne med forskellige akselmaterialer, udført med lejer af iglidur® A180. Kombinationen "iglidur® A180/hårdforkromet aksel" adskiller sig markant. Den opnår gode til fremragende slitagerater, også med andre aksler. Med Cf53-aksler er slitagen under vippende anvendelser eksemplarisk i forhold til roterende anvendelser (Fig. 07).
Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende Fig. 07: Slitage ved oscillerende og roterende anvendelser med Cf53 afhængigt af belastningen
 
X = belastning [MPa]
Y = slitage [μm/km]
 
A = roterende
B = oscillerende

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer 0 to -
Stærke syrer -
Fortyndede baser +
Stærke baser + to 0
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur® A180


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand > 1012 Ωcm
Overflademodstand > 1011 Ω

Kemisk resistens

iglidur® A180 lejer kan bruges under forskellige miljøforhold og i kontakt med mange kemikalier. Tabel 7.6 gives en oversigt over den kemiske resistens for iglidur® A180 lejer ved stuetemperatur.

iglidur® A180 lejer ændres ikke kemisk af fugtoptagelse. Men ændring af kendetegnene kan forekomme afhængigt af vandindholdet. iglidur® A180 lejer absorberer op til 0,2% vand gennem atmosfærisk fugtighed (23 °C, 50% relativ atmosfærisk fugtighed).

Radioaktiv stråling

iglidur® A180 lejer er strålingsresistente op til en radioaktiv intensitet på 3 x 10² Gy. Kraftigere stråling påvirker materialet og kan føre til tab af vigtige mekaniske egenskaber.

UV-bestandig

iglidur® A180 lejer er modstandsdygtige over for UV-stråling, men de tribologiske egenskaber nedbrydes ved kontinuerlig eksponering.

Vakuum

Det potentielle fugtindhold afgasses ved anvendelse i vakuum. Af denne årsag er kun de tørre lejer velegnede til vakuum.
 

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,2 vægt-%
Maks. vandabsorption 1,3 vægt-%

Tabel 06: fugtoptagelse af iglidur® A180
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

iglidur® A180 lejer absorberer op til 0,2 % vand gennem atmosfærisk fugtighed (23 °C, 50 % relativ atmosfærisk fugtighed), og op til 1,3 % ved mætning i vand.

Vigtige tolerancer for iglidur® A180 lejer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasningen.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® A180 lejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum H9).

Efter monteringen i et monteringshul med H7-tolerance justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til E10-tolerancen.