iglidur® PRT - Polymer drejeringleje

Polymer drejeringleje

iglidur® PRT er et drejeringleje med igus® polymerlejernes dokumenterede fordele. Glideelementer fremstillet af iglidur® J kører fuldstændig vedligeholdelses- og smørefri. Drejeringslejernes modpartsringe er fremstillet af aluminium eller rustfrit stål; parringsoverfladerne på iglidur® J glideelementerne er hårdanodiseret. Alle fastgøringsskruer er fremstillet af rustfrit stål.
 
 
Typiske industrisektorer og
anvendelsesområder

Drejeringslejer til materialehåndtering

Drejeringslejer til automatiseringsteknologi

Drejeringslejer til monteringsteknologi

Drejeringslejer til scene- og lysteknologi

Drejeringslejer til energigenerering og meget mere.

 

Hvornår skal man bruge polymer drejeringlejer?

  • Når en løsning som er klar til installation søges
  • Som robuste, korrosionsbestandige lejer til høje belastninger
  • Til ekstreme overdrejningsmomenter
  • Til anvendelse i skiftende omgivende medier
  • Til vedligeholdelses- og smørefri anvendelser
  • Til lave til mellemhøje overfladehastigheder

Her kan du ikke bruge?

  • Til hurtige, kontinuerlige rotationer
  • ved temperaturer op til 180°C
  • Når kun lav drivkraft er tilgængelig ved høj belastning
  • Til ekstreme krav til rundhed og præcision


iglidur® PRT-ekspert


Nyheder 2016  

Nyheder 2016

Smøre- og vedligeholdelsesfri iglidur® PRT-drejeringlejer: kan adskilles med udvendig aluminiumsring og meget mere...

iglidur® PRT drejeringleje - Design 01  
Drejeringleje
design 01

Rundbordsleje med høj fasthed

Kan anvendes op til +180°C, høj kemisk resistens

Fås med tætning

PRT drejeringsleje med geartænder  
Rundbordsleje med geartænder

Til alle 6 størrelser af design 01 fås der 4 standarder fortanding af yderringen.

iglidur® PRT drejeringleje - Design 02  
Drejeringleje
design 02

Drejering med ekstrem lav vægt:

Yderring lavet af anodiseret aluminium eller rustfrit stål (V4A)

PRT low-cost-rundbordsleje  
Rundbordsleje med det nye lavomkostningsdesign

iglidur® PRT rundbordsleje i det nye lavomkostningsdesign. Gennem konsekvente nedskæringer, er et helt nyt design blevet skabt, der bygger endnu mere på plast.

PRT-01 kvadratisk flange  
Rundbordsleje med kvadratisk flange

Det mindste PRT rundbordsleje i installationsstørrelse 20 med pladsbesparende kvadratisk flange til direkte montage på flade overflader.

PRT-01-30 med klemmefunktion  
Rundbordsleje med fastspændingsfunktion

Rundbordsleje PRT-01-30 med hovedring inklusive klemmefunktion for aksler med 30h7 tolerancer.

PRT drevet drejeringleje  
Rundbordsleje med fastspændingsfunktion

robolink® D – drevet iglidur® PRT drejeringleje

Leveringsprogram  
Tilbehør: Håndklemme

10 Nm holdemoment opnås med 1 Nm stramningsmoment

Leveringsprogram  
Tilbehør: Medbringerstifte

Til hurtig og nem fastgøring af drevet/drevkoblingen

Leveringsprogram  
Tilbehør: Afstandsringe

Nem, fleksibel samling

PRT-universalglideelementer  
iglidur® PRT-universalglideelementer

Ved at anvende de fleksible iglidur® PRT-universalglideelementer er det muligt at skræddersy store rundbordssystemer tilpasset efter type 01.

PRT vinkelgrænse  
Drejeringslejer med individuel vinkelgrænse

Drejeringlejet gør det muligt at begrænse vippebevægelsen til en defineret vinkel.

På grund af en ordreindgang i højeste gear har vi midlertidigt en leveringstid på 6-12 arbejdsdage for energikædesystemer og chainflex®-kabler. Vi arbejder på højtryk for at forbedre situationen hurtigst muligt.

igus® kontakt +45 86 60 33 73 E-mail til igus®

Ordreopfølgning myigus myCatalog

Produktfinder3D CAD bibliotekOnline-katalogBeregning af levetidNyheder 2016Eksempler på anvendelseMail til produkteksperterneHvorfor iglidur®Forespørg/bestilHurtig forespørgselAkselforespørgselSøg varenummerKataloger/prøverDownloadsmanus® konkurrence

Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
Dette website anvender cookies. Ved at fortsætte din trafik på dette website accepterer du vores brug af cookies.