'Råstænger: iglidur®-materialer

'Råstænger:  iglidur-materialer  

iglidur for fri kreativitet - Til rådighed som rundstokke eller mekanisk maskinet komponenter - for test, prototyper eller små antal.

iglidur materiale som rundstokke fra lager eller mekanisk færdiglavet speciel componenter og specielle størrelser indenfor 3-5 dage

Hurtig og økonomisk

Nu muligt at udregne levetiden for mekanisk lavet glideleje


Industrier: Medical teknologi, specielmaskine fabrikation, vedligeholdelsesmaskiner osv.

Her skal du bruge?

  • Hvor der ikke er nogen passende størrelse tilgængelig i iglidur® katalogudvalget
  • Hvor der kræves et halvfabrikata med fremragende koefficienter for slid og friktion
  • Hvor der kræves iglidur® glidelejer i specialstørrelser i små mængder
  • Hvor der er brug for plastikkomponenter med store krav til slidresistens of friktionskoefficienter

Her kan du ikke bruge?

  • Når et egnet leje fra iglidur® standardkataloget er tilgængeligt
  • Hvor der kræves et iglidur® glideleje i specialstørrelse i store mængder
  • Hvor der kræves et halvfabrikata uden nogen tribiologiske egenskaber

Levetidsberegning af iglidur® stangmaterialer  

iglidur® stangmaterialer

Levetidsberegning

Find den bedste løsning med hensyn til stangmaterialer med nøjagtig levetidsberegning.

Specialdele af iglidur®-materialer  

speedicut

Specialdele af iglidur®-materialer

speedicut bruger hurtigt udvalget af iglidur® lagerskinnematerialer og maskindele til et brugertilpasset design.

Produktfinder for iglidur halvfabrikat produkter


Leveringsprogram
Halvfabrikata fremstillet af iglidur® W300  

iglidur® halvfabrikata W300 - Udholdenhedsløberen

Høje holdetider, også for bløde aksler

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® J  

iglidur® halvfabrikata J - Specialisten til langsom-og-hurtig-bevægelse

Også alsidig i kontinuerlig drift med bløde aksler

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® J4  

iglidur® halvfabrikata J4 – lav omkostning og lavt slid

Billigt materiale med lange levetid

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® J350  

iglidur® halvfabrikata J350 – høj slidbestandighed ved rotation

Et bedre leje til roterende anvendelser

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® X A180  

iglidur® halvfabrikata A180 - FDA-Allrounder til våde områder

Til direkte brug i nærheden af (eller i kontakt med) fødevarer

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® X A350  

iglidur® halvfabrikata A350 - FDA-konformt og slitagebestandigt ved høje temperaturer

Også velegnet til roterende og vippende anvendelser

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® P210  

iglidur® halvfabrikata P210 – høj slagstyrke

Alsidig, robust og universel

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® R  

iglidur® halvfabrikata R – Billigt materiale, lavt slid

God slidstyrke, lav friktionskoefficient ved tør drift

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® T220  

iglidur® halvfabrikata T220 - til tobaksindustrien

Fri for uønskede og forbudte ingredienser i tobaksindustrien

Halvfabrikata fremstillet af iglidur® X  

iglidur® X halvfabrikata - 250° C fra lager

Modstår kemikalier og temperaturer på op til 250° C

René Achnitz

René Achnitz - Lagerskinnespecialist

 

Forespørgsel til specialisterne

iglidur® materialer som rundt materiale fra lager eller mekanisk maskinbearbejdede specialkomponenter og specialstørrelser på 3 til 5 dage. Hvad kan vi gøre for dig?

 

iglidur® glidelejer i specialmål

Du skal blot indtaste de ønskede dimensioner i vores program til forespørgsel og prisberegning. Du får øjeblikkeligt et tilbud fra os.

Start video  

Video om lagerskinnebearbejdning

iglidur® lagerskinner - maskinbearbejdes hurtigt til dine specialmål.

 

Presserapport

igus® Köln, specialisten i plasticudvikling og lejer, tilbyder for første gang lagerskinner.

Vedligeholdelsesfrit glideleje  

iglidur® glideleje

7000 typer fra lager

Forøgede holdetider, lavere omkostninger og afskaffelse af smøring.

Specialdele  

speedigus®

Alternativet til sprøjtestøbte dele. Alle iglidur®-materialer kan benyttes.

Andre oplysninger

iglidur® J - Materialedata

iglidur® J - Specialisten til langsom-og-hurtig-bevægelse

iglidur® J - Materialedata     

iglidur® W300 - Materialedata

iglidur® W300 - Den vedholdende løber med maksimale holdetider.

iglidur® W300 - Materialedata     

iglidur® A180 - Materialedata

iglidur® A180 - Tabel over generelle materialeegenskaber

iglidur® A180 - Materialedata     

iglidur® J350 - Materialedata

iglidur® J350 - Høj slidstyrke ved rotation

iglidur® J350 - Materialedata    

iglidur® A350 - Materialedata

iglidur® A350 – Tabel over generelle materialeegenskaber

iglidur® A350 - Materialedata    

Oversigt over anvendelse

Oversigt over anvendelseseksempler

Oversigt over anvendelse    

igus® ApS Nordre Strandvej 119A
3150 Hellebæk
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

Ordreopfølgning myigus myCatalog

Produktfinder3D CAD bibliotekOnline-katalogBeregning af levetidNyheder 2016Eksempler på anvendelseMail til produkteksperterneHvorfor iglidur®Forespørg/bestilHurtig forespørgselAkselforespørgselSøg varenummerKataloger/prøverDownloadsmanus® konkurrence

Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger