iglidur® J350 - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® J350 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,44
Farve Gul
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,3 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 1,6
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,01 - 0,20
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,45

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 2.000 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 55 DIN 53452
Trykstyrke MPa 60
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 60
Shore D-hårdhed 80 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +180
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +220
Laveste anvendelsestemperatur °C -100
Varmekonduktivitet W/m x K 0,24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1013 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1010 DIN 53482
Tabel 01: Materialedata




Figur 01: Til iglidur® J350 lejer med 1 mm vægtykkelse ved tør drift mod en stålaksel, ved 20 °C, monteret i et stålhus.

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Indlæs [MPa]
iglidur® J350 kombinerer universel god slidbestandighed, fleksibilitet og temperaturresistens i et særdeles alsidigt iglidur®-materiale med et bredt anvendelsesspektrum.

Fig. 02: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (60 MPa ved 20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Indlæs [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [%]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. iglidur® J350-lejernes trykstyrke falder, når temperaturerne stiger. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
iglidur® J350 glidelejer er egnet til anvendelse ved høje og medium belastninger. Fig. 03 viser deformationen under temperatur. Materialernes opførsel ved kortvarende belastning vises her. Forskellige omgivende temperaturer gør kun dette mærkbart fra cirka 60 MPa.

Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1,3 1 4
Kortvarig 3 2,3 8
Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® J350 lejer er velegnede del lave og medium hastigheder, både ved roterende og vippende anvendelser. Slitagen er meget bedre ved roterende anvendelser. Og lineære bevægelser kan godt monteres med iglidur® J350.

iglidur® J350 Anvendelsestemperatur
Laveste -100°C
Højeste, langtids +180 °C
Højeste, korttids +220 °C
Er desuden fastgjort aksialt +140 °C
Tabel 03: Temperaturgrænser

Temperaturer

De temperaturer, der hersker i lejesystemet, kan også have indflydelse på lejeslitage. Slidhastigheden for iglidur® J350-lejer ændres kun en smule ved højere temperaturer. Nogle gange falder slitagen endda ved 100 °C. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +140 °C.

Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 1 MPa

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Friktionskoefficienterne for iglidur® J350 i tør drift mod stål ligger i et rigtigt godt interval. De reduceres betydelige ved højere overfladehastigheder. Dette giver en længere levetid for lejer i kontinuerlig drift med høje overfladehastigheder. Fig. 04 viser denne sammenhæng. Især ved belastninger på over 2 MPa er iglidur® J350 klart overlegen i forhold til andre lejer i roterende anvendelser.

Figur 06: Friktionskoefficienten som funktion af akseloverfladen (CF53 aksel)

X = Akseloverfladefinish RA [μm]
Y = Friktionskoefficient μ

Akselmaterialer

Figur 06 og 07 viser et resumé over testresultater for slidstyrke med forskellige akselmaterialer. iglidur® J350 glidelejer er egnet til alle glidepartnere. En parring springer dog i øjnene, når man ser på testenes slitagedata: iglidur® J350 mod V2A. Der er ikke mange lejematerialer, som er egnede til den ellers forholdsvis besværlige akselpartner i rustfrit stål (V2A) og opnår de bedste slitageresultater. Fremragende slitageresultater kan også ses med hårdanodiserede aluminiumsaksler. Kontakt os, hvis dit planlagte akselmateriale ikke er medtaget her.
iglidur® J350 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficienter μ 0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® J350 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)
Fig. 07: Slid, roterende med forskellig Fig. 07: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = slitage [μm/km]
 
A = Alu HC
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte + to 0
Fedt og olier, uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer + to 0
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ modstandsdygtig      0 delvis modstandsdygtig      - ikke modstandsdygtig Tabel 05: Kemisk resistens for iglidur® J350

Elektriske egenskaber

iglidur® J350 lejer er elektrisk isolerende.
Specifik fremadrettet modstand > 1013 Ωcm
Overflademodstand > 1010 Ω

kemisk modstandsevne

iglidur® J350 glidelejer er modstandsdygtige over for fortyndede syrer og baser, alkoholer samt rengørings- og smøremidler. iglidur® J350 er påvirket af estere, ketoner, chlorerede kulbrinter, aromatiske og stærkt polære opløsningsmidler.

Radioaktiv stråling

iglidur® J350-lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 2 x 10² Gy.

UV-bestandigt

iglidur® J350 lejer er delvis modstandsdygtige mod UV-stråling.

Vakuum

I et vakuum udgasses iglidur® J350 lejer kun meget lidt. Anvendelse i vakuum er kun mulig med tørre lejer.


Maks. fugtoptagelse
ved 23 °C/50 % r. F. 0,3 vægt-%
Maks. vandabsorption 1,6 vægt-%
Tabel 06: Fugtoptagelse for iglidur® J350
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelsen af iglidur® J350 er lav, og der kan ses bort fra den ved anvendelse af standardlejer. Selv ved komplet mætning optager iglidur® J350 ikke mere end 1,6 % vand.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® J350
E10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 til 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 til 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 til 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 til 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 til 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® J350 lejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum H9). Lejerne er udformet til prespasning i et hus med h7-tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)