iglidur® A350 - Materialedata

Materialetabel

Generelle kendetegn Enhed iglidur® A350 Testmetode
Massefylde g/cm³ 1,42
Farve blå
Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. % vægt 0,6 DIN 53495
Maks. vandabsorption % vægt 1,9
Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål µ 0,10 - 0,20
PV-værdier maks. (tør) MPa x m/s 0,4

Mekaniske egenskaber
Bøjende E-modul MPa 2.000 DIN 53457
Trækstyrke ved +20 °C MPa 110 DIN 53452
Trykstyrke MPa 78
Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) MPa 60
Shore D-hårdhed 76 DIN 53505

Fysiske og termiske egenskaber
Maks. langtids-anvendelsestemperatur °C +180
Maks. korttids-anvendelsestemperatur °C +210
Laveste anvendelsestemperatur °C -100
Varmekonduktivitet [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Elektriske egenskaber
Specifik fremadrettet modstand Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Overflademodstand Ω > 1011 DIN 53482

Figur 01: Tilladte pv-værdier for iglidur® A350-lejer


Figur 01: Tilladte PV-værdier for iglidur® A350 lejer med 1 mm vægtykkelse ved tør drift mod en stålaksel, ved 20 °C, monteret i en stålblok.

X= Overfladehastighed [m/s]
Y= Indlæs[MPa]
iglidur® A350 lejer er fremstillet på en sådan måde, at de kan anvendes under alle belastningsbetingelser i fødevare- og emballeringsbranchen. Selv høje belastninger, såsom løfteenheder og presser, er ikke noget problem og lejet fungerer pålideligt uden ekstra smøring.

Figur 02: Maksimalt anbefalet fladetryk afhængigt af temperaturen (60 MPa till +20 °C)

X = Temperatur [°C]
Y = Indlæs [MPa]
Figur 03: Deformering under belastning og temperaturer

X = Indlæs [MPa]
Y = Deformation [m/s]

Mekaniske egenskaber

Maksimum anbefalet faldetryk repræsenterer et mekanisk materialeparameter. Tribologiske konklusioner kan ikke sluttes fra det. Ved stigende temperaturer falder iglidur® A350 lejernes trykstyrke dog. Fig. 02 viser denne sammenhæng.
 
Figur 03 viser, hvordan iglidur® A350 deformerer elastisk ved radial belastning. Under det maksimale fladetryk på 60 MPa bliver deformeringen mindre end 5%.

Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1 0,8 2,5
Kortvarig 1,2 0,9 3
Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® A350 lejer er velegnede del lave og medium hastigheder, både ved roterende og vippende anvendelser. Slitagen er næsten ens, hvilket betyder, at der ikke er nogen foretrukket type bevægelse. Lineære bevægelser kan godt monteres med iglidur® A350. I tilfælde af høje hastigheder bør det testes om iglidur® J eller iglidur® L250 kan anvendes, idet slitagen på disse lejer er mindre.

iglidur® A350 Anvendelsestemperatur
Laveste - 100 °C
Højeste, langtids + 180 °C
Højeste, korttids + 210 °C
Er desuden fastgjort aksialt + 140 °C
Tabel 03: Temperaturgrænser

Temperaturer

Temperaturbestandigheden gør iglidur® A350 til det ideelle materiale til lejer til fødevarebranchen. Der anbefales yderligere sikring, hvis temperaturer er højere end +140 °C. iglidur® A350-glidelejernes slidrate stiger kun minimalt ved stigende temperaturer. Test har vist gode slidresultater i alle afprøvede akselmaterialer ved temperaturer på +100°C.

Figur 04: Friktionskoefficienten som funktion af overfladehastigheden, p = 1 MPa

X = Overfladehastighed [m/s]
Y = Friktionskoefficient μ
Figur 05: Friktionskoefficienten som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s

X = Indlæs [MPa]
Y = Friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Friktionskoefficienter for iglidur® A350 mod stål ligger i et gennemsnitligt område (Fig. 04 og 05).
iglidur® A300 Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® A350 mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fig. 06: Slid, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
 


X = akselmateriale
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90

Akselmaterialer

Det korrosionsbestandige stål betragtes som naturligt til anvendelse il fødevarebranchen. Afprøvningerne blev derfor udført specifikt på sådanne materialer. Den blev vist, at der ingen klar favorit var, og at både A2 og X90 samt hårdforkromet stål er egnede. Hårdanodiseret aluminium er også velegnet til både lineære og roterende bevægelser.
Fig. 07: Slid med forskellige akselmaterialer Figur 07: Slitage med forskellige akselmaterialer in roterende drift som funktion af belastningen

X = Indlæs [MPa]
Y = Slid [μm/km]

A = Cf53
B = V2A
C =X90

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte + to 0
Smørefedt, olier uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer +
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ resistent      0 begrænset resistens      - ikke resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur[+20 °C]
Tabel 05: Kemisk modstandsdygtighed iglidur® A350


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand > 1011 Ωcm
Overflademodstand > 1011 Ω

kemisk modstandsevne

iglidur® A350 glidelejer er modstandsdygtige over for fortyndede syrer og baser, alkoholer samt rengøringsmidler. De er også modstandsdygtige over for de fleste smøremidler. iglidur® A350 lejerne er modstandsdygtige over for almindelige rengøringsmidler, som bruges i fødevareindustrien. iglidur® A350 er påvirket af estere, ketoner, chlorerede kulbrinter, aromatiske og stærkt polære opløsningsmidler.

Radioaktiv stråling

iglidur® A350 lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 2 x 102 Gy.

UV-bestandigt

iglidur® A350-lejer er pænt modstandsdygtige over for UV-stråler.
 

Vakuum

I vakuum afgasser iglidur® A350. Anvendelse i vakuum er kun mulig med tørre lejer.

Elektriske egenskaber

iglidur® A350 lejer er elektrisk isolerende.

Maks. fugtoptagelse
ved +23 °C/50 % r. F. 0,6 vægt-%
Maks. vandabsorption 1,9 vægt-%
Tabel 06: fugtoptagelse af iglidur® A350
Effekt af fugtoptagelse på glidelejer Diagram 10: Effekt af fugtoptagelse
 
X = fugtoptagelse [vægt %]
Y = reduktion af indvendig diameter [%]

fugtighedsoptagelse

Fugtoptagelsen af iglidur® A350 er lav, og der kan ses bort fra den ved anvendelse af standardlejer. Selv ved komplet mætning optager iglidur® A350 ikke mere end 1,9 % vand.

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 til 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 til 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® A350 lejer er standardlejer til aksler med H-tolerance (anbefalet minimum H9). Lejerne er designet til prespasning i en blok med H7 tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance.