Oversigt over drylin® E produkter – "E“ står for elektrisk

drylin® E - produktfinder og levetidsberegning

Efter at have valgt anvendelsesparametrene viser produktfinderen en oversigt over de linearborde og motorer som er egnede. Produktfinderen beregner den individuelle pris for lineæraksen samt motorbelastningerne og den forventede levetid i cyklusser. Du kan konfigurere en komplet linearakse inklusive motor, forsyningskabler og montagedele med blot nogle få klik.


Show full size
Leveringsprogram:
drylin® E NEMA 17  

drylin® E NEMA 17

Den lille med masser af kraft

Denne lille motor kan være imponerende med godt omdrejningsmoment og høje hastigheder. Pålidelige, hurtige bevægelser af mindre belastninger.

drylin® E NEMA 23  

drylin® E NEMA 23

Den mest populære størrelse stepmotor

Højt drejningsmoment og høj hastighed er de vigtigste fordele. Denne motor er det bedste valg til de fleste anvendelser med medium belastning.

drylin® E NEMA 23XL  

drylin® E NEMA 23XL

Den kraftige motor, mellemstørrelse

En avanceret udvikling af den almindelige NEMA23 med cirka det dobbelte drejningsmoment. Monteringsstørrelsen er den samme som ved NEMA23, så den kan også bruges på den samme monteringsoverflade.

drylin® E NEMA 34  

drylin® E NEMA 34

Stor størrelse, kraftpakke

Anvendelser med høje belastninger skal bruge denne store type. Overbygninger med kraftige eller parallelle dobbelte skinner er typiske arbejdsmiljøer.

drylin® E spindelmotorer  

drylin® E - spindelmotorer

Disse anvendes i enkeltstående løsninger til brugertilpassede design på områder med begrænset plads.

Jævnstrømsmotorer - drejer uden problemer  

drylin® E - jævnstrømsmotorer

Simple lineære bevægelser kan implementeres med jævnstrømsmotorer. Motoren kan roteres ved hjælp af et batteri eller en simpel strømforsyning.

drylin® E encodermotor IP65/IP68  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

IP65 (vandsprøjt) og IP68 (under vand) stepmotorer er særdeles velegnede til anvendelse i våde omgivelser.

drylin® E gearkasser til stepmotorer  

drylin® E - gearkasse til stepmotorer

Implementer tunge formatjusteringer eller slagbevægelser, selv med mindre motorer.

drylin® E tilbehør

Afstandsstykke, motorflange og kobling på grund af det højre linearbord og motorkombinationer.

drylin® E tilbehør    

drylin® E - Ende- og referencekontakt

Ende- og referencekontakt egnet til drylin® linearakse

drylin® E - Ende- og referencekontakt    
 

A = igus® stepmotorer

Omkostningseffektiv

Vedligeholdelsesfri løsning

Fire monteringsstørrelser

15 varianter


B = Klokobling
C = Motorflange: tilslutning for stepmotorer
D = Støtter til kuglelejegevindspindel
E = Tandrem, trapez- eller højstigningsgevind
F = Glidefolie lavet af vedligeholdelsesfri iglidur® J
G = Smørefri lineart glideføringssystem som anvender polymerlejer

motorstørrelse motordata mulig/anbefalet akse
bæltedreven
spindel
NEMA17 Holdemoment Mo[Nm]=0,5
flangestørrelse 42 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Holdemoment Mo[Nm]=2,0
flangestørrelse 56 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Holdemoment Mo[Nm]=3,5
flangestørrelse 60 mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Holdemoment Mo[Nm]=5,9
flangestørrelse 86 mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = ved forespørgsel