iglidur® stempel ringe

Stempelringe - et alternativ til PTFE-bånd  
Hvorfor komplicere ting, når det kan gøres anderledes?

Det kan være så nemt: Udskift kunstfærdigt støbt PTFE-tape med en enkelt clip-on styrering fx i løfteelementer, styreventiler og armaturer. I tillæg til standard iglidur® J produktsortimentet er det også muligt at konfigurere den ønskede stempelring fra hele produktudvalget af iglidur® lejer til en lang række anvendelsesbetingelser.
 
Særlige egenskaber

Let at installere

Omkostningseffektiv

Mere slidstærk end PTFE-bånd

Højere belastningskapacitet

Definerede variabler

Forskellige materialer, f.eks. iglidur® J, J350…

Hvornår skal der bruges stempelringe?

Når stempelringe med fremragende slitageegenskaber er påkrævet

Når nem montage betyder meget

Når der forekommer høje kantbelastninger

Når specialfremstillede løsninger baseret på iglidur® materialer er påkrævet


 
Hvornår skal der ikke bruges stempelringe?

Når stempelringe skal tætne samtidigt

Når forskellige diametre skal dækkes af en del

 

Find jeres specifikke stempelring hurtigt og nemt:


iPad  

Kan nu også hentes gratis fra iTunes som en iOS iPad app.

Installationsanbefalinger for stempler

Installationsanbefalinger for stempler

 
Installationsanbefalinger for stempler

montageanbefalinger for blokke

 
Installationsanbefalinger for stempler  

montageanbefalinger for blokke

Dimensioner [mm] dS
(h-tolerant)
[mm]
dG
(h-tolerant)
[mm]
bg
 
[mm]
Nominelle diametre dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
montageanbefalinger for stempler
Dimensioner [mm] dG
(h-tolerant)
[mm]
dH
(h-tolerant)
[mm]
bg
 
[mm]
Nominelle diametre dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

Standard produktudvalget af stempelringe i iglidur® J:
Varenr.:   Indvendig Ø Ydre Ø Stempelringsbredde Spaltebredde Skrå affasning    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2,19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2,31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5,4 2,5 20 2,31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5,4 2,5 0 2,31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5,4 2,5 0 2,43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2,79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5,4 2,5 20 2,79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5,4 1 25 3,89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5,4 2,5 20 3,65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5,4 2,5 20 3,77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5,47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6,80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5,4 1 25 4,98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5,4 1 25 9,72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5,4 2,5 20 9,96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5,4 2,5 20 10,08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11,30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5,4 2,5 20 10,57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11,91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9,5 1 25 12,27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5,4 2,5 20 10,81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5,4 2,5 20 11,18 USD 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

Før:

PTFE-tape i stedet for stempelringe  

med stempelringe

Løsninger med stempelringe  

Stempelringe efter behov Stempelringe af det ønskede materiale og med de ønskede mål valgt fra hele iglidur® lejekataloget Tilgængelig på maks. ti dage, produceret økonomisk via sprøjtestøbning i den ønskede størrelse. Foretrukne iglidur®-materialer:

Foretrukne iglidur®-materialer:

iglidur® J: universel

iglidur® A180: FDA-kompatibel

iglidur® J4: Lave omkostninger

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: kemikalier, høje temperaturer

Ordrenummerets opbygning

Delnummerstruktur for stempelringe  


 
b1: Ønsket længde
 
Ind- og udvendig Ø (d1 og d2) lavet med standard glidelejer*
M for metrisk
 
PRfor stempelring
 
iglidur® ønsket materiale
 

Stempelringe  
Stempelringe  

igus® ApS Nordre Strandvej 119A
3150 Hellebæk
Tlf. +45 86 60 33 73
Fax: +45 86 60 32 73

Ordreopfølgning myigus myCatalog

Produktfinder3D CAD bibliotekOnline-katalogBeregning af levetidNyheder 2016Eksempler på anvendelseMail til produkteksperterneHvorfor iglidur®Forespørg/bestilHurtig forespørgselAkselforespørgselSøg varenummerKataloger/prøverDownloadsmanus® konkurrence

Ingen minimum ordremængde
800 - 2000 Levering + Rådgivning Levering fra 24h* Gratis prøver

Der er over 100.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Newsletter Registration
Generelle forretningsbetingelser Kolofon Generelle bemærkninger Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger