igus testlaboratorium: forskning på 4.000 m²

igus' testlaboratorium: Forskning på 5.500 m².

Gennemprøvet, forudsigelig, testet

Garanteret lang levetid og igus-garanti

Hvad er testet?

  • 2.000 m² udendørs testområde til energikæder og chainflex-kabler med særligt lange vandringer
  • 1.500 m² testområde for chainflex-kabler i vores egne energikæder
  • 1.500 m² testområde i den nye fabrikshal
  • 300m² testområde for iglidur glidelejer, drylin lineære lejer og Low Cost Automation - sidstnævnte delvist under virkelige forhold i kvalitetssikring
  • 200 m² testområde til igus:bike og cykelkomponenter
Test use case

Vi vil også meget gerne teste din ansøgning

Ekstern test af en energikæde med lang vandring

Hvor mange tests udføres i igus-laboratoriet?

  • Over 17.000 tests i alt, omkring 5.000 af dem med e-kæder og chainflex ud over ca. 12.000 med dry-tech (roterende, drejelig, lineær, tumbling, opvarmet, under vand osv.)
  • 10 milliarder energikædecyklusser
  • 3.500 testede kabler
  • 1.000 skræddersyede tests
  • Op til 800 tests kører parallelt

Testdata fra vores testlaboratorium føres ind i onlineværktøjer

Hvad sker der med testdata?


Testlaboratorium 360°

Få en virtuel tur gennem laboratoriet


Tribologi og tribo-polymerer

Tribologi er kernen i vores motion plastics

Hvad er tribopolymerer?