Skift sprog :

iglidur-glidelejer er press-fit-lejer, der presses ind i en H7-tolereret husboring med overstørrelse. Der anbefales en tolerance på mindst h9 for akslerne. Deres indre diameter indstilles først, når de er presset ind i H7-husets boring. Overdimensionen på press-fit kan være op til 2% af den indre diameter. Det sikrer en sikker prespasning af bøsningerne og forhindrer aksiale og radiale forskydninger i huset.
Hullet i huset skal fremstilles med tolerance H7 for alle lejer og være så glat, jævnt og affaset som muligt. Monteringen udføres med en fladpresse, da brug af centrerings- eller kalibreringsstifter kan beskadige lejet og føre til større spillerum.
| Diameter d1 | Hus H7 | Skaft h9 | E10 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1) | E11 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1) | F10 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1) | D11 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| op til 3 | +0,000 +0,010 | -0,025 +0,000 | +0,014 +0,054 | +0,014 +0,074 | +0.006 +0.046 | +0,020 +0,080 |
| > 3 op til 6 | +0,000 +0,012 | -0,030 +0,000 | +0,020 +0,068 | +0,020 +0,095 | +0.010 +0.058 | +0,030 +0,105 |
| > 6 op til 10 | +0,000 +0,015 | -0,036 +0,000 | +0,025 +0,083 | +0,025 +0,115 | +0.013 +0.071 | +0,040 +0,130 |
| > 10 op til 18 | +0,000 +0,018 | -0,043 +0,000 | +0,032 +0,102 | +0,032 +0,142 | +0.016 +0.086 | +0,050 +0,160 |
| > 18 op til 30 | +0,000 +0,021 | -0,052 +0,000 | +0,040 +0,124 | +0,040 +0,170 | +0.020 +0.104 | +0,065 +0,195 |
| > 30 op til 50 | +0,000 +0,025 | -0,062 +0,000 | +0,050 +0,150 | +0,050 +0,210 | +0.025 +0.125 | +0,080 +0,240 |
| >50 til 80 | +0,000 +0,030 | -0,074 +0,000 | +0,060 +0,180 | +0,060 +0,250 | +0.030 +0.150 | +0,100 +0,290 |
| >80 til 120 | +0,000 +0,035 | -0,087 +0,000 | +0,072 +0,212 | +0,072 +0,292 | +0,036 +0,176 | +0,120 +0,340 |
| > 120 op til 180 | +0,000 +0,040 | -0,100 +0,000 | +0,085 +0,245 | +0,085 +0,335 | +0,043 +0,203 | +0,145 +0,395 |

Hvorfor er vores hvidbog Plastlejer: tolerancer, installation, måling så populær? Fordi det sætter en stopper for de mest almindelige fejlkilder i det daglige arbejde med plastlejer:
❌ Forkert design af tolerancer
❌ Forkert måling af glidelejer
❌ Skader på lejerne på grund af forkert installation
✅ Press-fit og lejeafstand
✅ Fugtabsorption
✅ Termisk udvidelse af plast
✅ Anbefalede tolerancer
✅ Korrekt måling af glidelejer
✅ Kontrol af den indvendige diameter
✅ Vigtigheden af installationstolerancer
✅ Forberedelse af husets boring

Installationshøjden og tolerancerne for iglidur-glidelejet afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtabsorption og varmeudvidelse er afgørende for materialet. Glidelejer med lav fugtabsorption kan installeres med en lille lejeafstand. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejet er, desto større skal lejeafstanden være.
Det resulterer i forskellige toleranceklasser for iglidur-glidelejer. Med disse tolerancer kan iglidur-glidelejer anvendes i overensstemmelse med installationsanbefalingerne i det respektive tilladte temperaturområde og ved luftfugtighedsniveauer på op til 70%. Ved højere luftfugtighed, eller hvis lejerne bruges under vand, er materialer med lav fugtabsorption at foretrække.
Den mest almindelige metode er mekanisk presmontering af glidelejet ved hjælp af en håndpresse. En flad pressestempel bruges til at presse glidelejet ind i husets boring. Der bør ikke bruges en centrerings- eller kalibreringsstift, da det kan føre til revner langs svejselinjen og et større lejespænd.
Hvis der ikke er en presse til rådighed, eller hvis omstændighederne ikke tillader brug af en presse, kan glidelejet samles forsigtigt med en gummihammer. Et stykke træ mellem glidelejet og træet kan hjælpe med at beskytte lejet mod skader.
Ved implementering af (delvist) automatiseret montage er korrekt fremføring og positionering af komponenterne særligt vigtig. Det kan give mening at optimere komponentgeometrien til processen. Med plastglidelejer er der stort set ingen grænser for designet. Geometrier med koniske diametre, riller eller antirotationsanordninger kan realiseres omkostningseffektivt.

igutex glideleje efter krympning
Køling af glidelejerne kan hjælpe med at gøre glidelejerne lettere at presse på. Bøsningerne afkøles med flydende kvælstof, krymper sammen og er derfor lettere at montere. Før krympning skal lejerne rengøres grundigt og kontrolleres for skader. Når de er blevet genopvarmet, udvider materialet sig igen, og lejet sidder fast i husets boring.

Placeringen af måleniveauerne (1, 2, 3 = målelinjer)
iglidur-glidelejer er press-fit-lejer til huse med en H7-enhedsboring. Denne prespasning af lejet sikrer på den ene side lejet i huset, og på den anden side dannes glidelejets indvendige diameter som følge heraf. Lejet testes, når det er installeret i hullet med den mindste dimension, både med en måleklokke og med en stikmåler.

Glidelejer vandrer faktisk "" ud af husets boring, hvis prestilpasningen forsvinder. Glidelejer fastgøres ofte ved presning i et hus med lidt snævrere tolerance. Under mekanisk spænding sidder lejet fast i hullet. Hvis denne mekaniske spænding reduceres på grund af høje temperaturer eller permanent overskridelse af den tilladte belastning, reduceres press-fit også.
Det kan selvfølgelig også ske, at fremstillingstolerancerne for husets boring er så unøjagtige, at hullet ikke er tilstrækkeligt underdimensioneret. Heller ikke i dette tilfælde kan lejet opbygge tilstrækkelig spænding til at skabe en press-fit. Resultatet er ekstremt slid på glidelejet. Løsningen på problemet er en lokaliseringstappe på glidelejet. Du kan finde ud af, hvilke muligheder der er for at sikre glidelejerne aksialt i vores faktablad under emnet "locating spigot".

igutex-glidelejer kan monteres ved hjælp af en fladpresse, en flad plade eller en pressestift. Indpresningsstiften må ikke have skarpe kanter. En underskæring ved flangeovergangen hjælper med at forhindre skader. Montering ved hjælp af slag, f.eks. med en hammer, anbefales ikke, da det kan beskadige det fiberkompositte glideleje.
Glidelejer presses eller klemmes normalt ind i husets boring. Det sikrer, at de sidder godt fast i hullet og ikke roterer utilsigtet. Men hvad nu, hvis det ikke er muligt på grund af produktionstolerancer? Eller om det overhovedet er meningen, at glidelejet skal rotere?
Selv om det ikke er en del af standardrepertoiret for mange glidelejer, kan plastlejer også glide på den ydre diameter. Det er derfor, man bruger plastlejer. Lejet er placeret på en bolt og skal så - sammen med bolten - rotere i noget eller rulle på noget. Limning ser ud til at være en god løsning. Men der findes nok lige så mange klæbemidler, som der findes bærende materialer. Hvilken er den rigtige?
iglidur-glidelejer leveres klar til montering. Det omfattende produktsortiment gør det muligt at bruge standardmål i de fleste tilfælde. Hvis det alligevel er nødvendigt med efterfølgende bearbejdning af glidelejet, viser tabellen ved siden af retningslinjerne for bearbejdning. Hvis det er muligt, bør man dog undgå efterfølgende bearbejdning af glidefladerne. Højere slid er normalt resultatet. En undtagelse er f.eks. iglidur M250, som er meget velegnet til efterfølgende bearbejdning. Med de andre iglidur-glidelejer kan ulemperne ved at bearbejde glidefladerne modvirkes ved at bruge montagesmøring.
| Proces | Drejning | Boring | Fræsning |
|---|---|---|---|
| Værktøjsmateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
| Opviklingshastighed [mm] | 0,1 ... 0,5 | 0,1 ... 0,5 | til 0,5 |
| Spilvinkel | 5 ... 15 | 10 ... 12 | |
| Spændevinkel | 0 ... 10 | 3 ... 5 | |
| Skærehastighed [m/min] | 200 ... 500 | 50 ... 100 | op til 1000 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h