iglidur® X - Materialedata

Et overblik over de vigtigste specifikationer

  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Velegnet til ekstremt høje hastigheder
  • Lav fugtoptagelse
  • Fremragende slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Elektrisk ledende
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
Materialeegenskaber

Hvornår bruger jeg dette materiale?

  • Til trykbelastninger op til 150 MPa
  • Til lineære bevægelser med rustfrit stål ved høje temperaturer
  • Universel kemikalieresistens
  • For temperaturbestandighed fra -100 °C til +250 °C (kortvarig op til +315 °C)
  • For meget lav fugtabsorption
  • For høj slidstyrke over hele temperaturområdet

Hvornår bruger jeg et andet materiale?


Maksimal overfladehastighed

m/s Roterende oscillerende Linear
Konstant 1,5 1,1 5
Kortvarig 3,5 2,5 10

Tabel 02: Maksimale overfladehastigheder

Tilladte overfladehastigheder

iglidur® X er designet til højere hastigheder end andre iglidur®-lejer. Dette er gjort muligt via en høj temperaturbestandighed og en yderst høj varmeledningsevne. Dette står allerede klart fra p x v-værdierne på maksimalt 1,32 MPa x m/s. På samme tid påvirker kun minimale radiale kræfter lejet i dette tilfælde. Ved de specificerede hastigheder kan der forekomme en temperaturstigning op til den langtidstilladte værdi på grund af friktion.

Friktionskoefficienter Figur 04: Friktionskoefficienter som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
 
X = glidehastighed [m/s]
Y = friktionskoefficient μ
Friktionskoefficienter Figur 05: Friktionskoefficienter som funktion af belastningen, v = 0,01 m/s
 
X = belastning [MPa]
Y = friktionskoefficient μ

Friktion og slitage

Ligesom slidstyrken ændrer friktionskoefficienten µ sig også ved stigende belastning (Fig 04 og 05),
iglidur® X Tør Fedt Olie Vand
Friktionskoefficient µ 0,09 - 0,27 0,09 0,04 0,04

Tabel 04: Friktionskoefficient for iglidur® G mod stål (Ra = 1 µm, 50 HRC)



Akselmaterialer

Friktionen og slitagen afhænger også i høj grad af modstykket. Aksler, der er for glatte, øger lejets friktionskoefficient. Slebne overflader med en gennemsnitlig overfladefinish Ra på 0,6 til 0,8 μm er ideelle.

Diagram 06 og 07 viser en oversigt over resultaterne af test med forskellige akselmaterialer udført med glidelejer fremstillet af iglidur® X. Hvis det akselmateriale, du har til hensigt at bruge, ikke er inkluderet i de testresultater, der præsenteres her, bedes du kontakte os.
Akselmaterialer
Slid Figur 06: Slitage, roterende anvendelse med forskellige akselmaterialer, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = slitage [μm/km]
 
A = aluminium, hårdanodiseret
B = automatstål
C = Cf53
D = Cf53, hårdforkromet
E = St37
F = V2A
G = X90
Akselmateriale Diagram 07: Slitage på roterende og oscillerende applikationer med diverse akselmaterialer, p = 2 MPa

Y = slitage [μm/km]

A = CF53
B = hårdtforkromet
C = 304 SS

blå= roterende
pink= oscillerende

Diameter
d1 [mm]
Aksel
h9 [mm]
iglidur® X
F10 [mm]
Hus H7
[mm]
Op til 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabel 07: Vigtige tolerancer i henhold til ISO 3547-1 efter prespasning.

Monteringstolerancer

iglidur® X-lejer er standardlejer til aksler med h-tolerance (anbefalet minimum s h9). Lejerne er designet til prespasning i en blok med H7 tolerance. Efter montage i en blok med nominel diameter justerer den indvendige diameter af lejet sig automatisk til F10 tolerance. For visse mål afhænger tolerancen af vægtykkelsen afledt fra dette (se leveringsprogram)

Yderligere egenskaber

Medium Modstand
Alkoholer +
Kulbrinte +
Fedt og olier, uden additiver +
Brændstoffer +
Fortyndede syrer +
Stærke syrer -
Fortyndede baser +
Stærke baser +
+ resistent   0 betinget resistent   - ikke-resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur [+20°C] Tabel 05: Kemisk modstandsevne for iglidur®


Elektriske egenskaber

Specifik fremadrettet modstand < 105 Ωcm
Overflademodstand < 103 Ω

Kemisk resistens

iglidur® X lejer har næsten universel kemisk resistens. De påvirkes normalt kun af koncentrerede syrer.

Radioaktiv stråling

iglidur® X-lejer er strålingsresistente op til en strålingsintensitet på 1 · 105 Gy.

UV-bestandig

De fremragende materialeegenskaber for iglidur® X ændres ikke af UV-stråling eller klimaforhold.

Vakuum

iglidur® X lejer kan også bruges næset uden begrænsninger i vakuum. Fordampning finder kun sted i beskeden grad.

Elektriske egenskaber

Lejer af iglidur® X er elektrisk ledende.

Typiske anvendelsesområder

Drikkevareindustri

Drikkevareindustri

Træbearbejdningsindustri

Træbearbejdningsindustri