E-KædeSystem onlinekatalog - Produktvalg

Find en kæde hurtigt

Med kun to spørgsmål til den velegnede E-Kæde
 

Produktfinderen gør dig i stand til hurtigt at få overblik over alle E-Kæde systemer.

Efter blot at svare på to spørgsmål vil du få en liste over alle tilgængelige E-Kæder. Hvis du har lyst, kan du optimere resultatet med yderligere specifikationer.

Du kan sammenligne de tekniske data ved to eller flere E-Kæder. Du kan sende os din forespørgsel med blot et klik med musen, hvis du ikke er sikker på hvilken E-Kæde der passer.

Forvalg efter E-Kæde typer

Tredimensionel E-Kæde specielt designet til blandt andet robotanvendelser
 

Triflex® R

3D E-Kæde især til robotanvendelser

Tre versioner - lukket, let at fylde, eller light version. Første valg til multiaksede industrirobotter

 

Easy Triflex®

Til 2D og 3D bevægelser

Lukket eller let at fylde. Modulært system til kompleks bevægelse. Bevægelse af kædeled i en kombinationer af en, to eller tre akser er mulig.

 

Triflex®

Til 2D log 3D bevægelser - lukket

Lukket eller let at fylde. Modulært system til kompleks bevægelse. Bevægelse af kædeled i en kombinationer af en, to eller tre akser er mulig.

 

TwisterChain®

Til cirkel- eller spiralbevægelser

Cirkelbevægelser op til 520°. Hurtig kabeludskiftning Modulært design - variable bredder.

Omkostningsbesparende og let at fylde E-Kæde med 1 element pr. led og "zip-åben"
 

EasyChain®

Let isætning af kabler

Omkostningsbesparende E-Kæde med et element pr. led, fyldes let fra inder- eller ydersiden

 

E1 system

E-Kæde i et bånd

Modulært bånd i et stykke til enkle anvendelser Omkostningsbesparende løsning til store antal

 

Zipper

"Zip-åben," hurtig montering

Åbning og lukning af lille og mellemstor E-Kæde og rør med lynets hastighed.

Mindste, lille og medium E-Kæde 1 eller 2 elementer pr. led
 

E2 micro

E-Kæde til begrænset plads

Et element - mindste størrelser, 5 til 15 mm indvendig højde, lille ledlængde, støjsvag drift. Lav vægt og kabelvenligt indre.

 

E2 mini

Små og mellemstore størrelser

E-Kæde med et eller to elementer pr. led, 18 ti 41 mm indvendig højde, lille ledlængde, støjsvag drift. Optimeret vægt/stabilitetsratio Mange inderopdelinger

 

E2/000

To elementer - E2 standarden

Standard E-Kæde, mellemstore størrelser, 21 til 45 mm indvendig højde. Snapåbning langs to sider, montering med lynets hast. Mangesidede modulære inderopdelinger

Kabelbeskyttelse mod spåner og snavs, E-rør - 2-element
 

E2 R100

E-rør - beskyttelse mod spåner - vippelåg

Vippes til en side, mellemstore størrelser. Mangesidet, modulær inderopdeling Snapåbning på inder- eller ydersiden.

 

E2 R

E-rør - beskyttelse mod spåner - meget støjsvag drift

Låg der kan fjernes , mellemstore størrelser. Mangesidede modulære inderpdelinger

Standardsættet til stort set alle anvendelsesområder - 4 elementer pr. led
 

E4.1

En til alt.

En E-Kæde til alle anvendelser. Indvendig højde fra 21 til 80 mm. E-Kæde og rør snapåbnes på to siders Robuste Version.

 

E4/00

Det kæmpestore E4 standard sæt

Stort, modulært sæt. Indvendig højde fra 21 til 204 mm. E-Kæde og rør snapåbning langs to sider Meget tilbehør, meget store anvendelsesområder.

 

E4/4

Høj stabilitet "sidemonteret" - meget lange vandringer

E-Kæde og rør snapåbning langs to sider Indvendig højde fra 32 til 80 mm. især egnet til "sidemonterede" anvendelser og vandringer over 200 m.

 

E4/light

Særlige kendetegn: Lav vægt - omkostningsbesparende

E-Kæde og rør snapåbning langs to sider Indvendig højde fra 56 til 112 mm. Let og omkostningsbesparende

Den støjsvage, lavt slidende og vibrationsfri E-Kæde 3 og/eller 6 elementer pr. led
 

E3 system

Ekstremt støjsvag til den allermindste monteringsplads

Ekstremt støjsvag drift op til 38 dB(A). Indvendig højde fra 10 til 15 mm. Et lavvibrationssystem til stærkt dynamiske anvendelser.

 

E6 system

Ekstremt støjsvag

Ekstremt støjsvag drift op til 46 dB(A). Lav vibration, høje hastigheder og acceleration. Snapåbning langs begge sider, også som E-rør

AUTO-GLIDE serie   

AUTO-GLIDE serie

Specialløsninger til lange vandringer

Kombination af AUTO-GLIDE og Easy Chain® såvel som System E2 medium.

Micro FLIZZ®   

System Micro FLIZZ®

Sikker føring af energi, data og luft

Et kompakt, omkostbesparende, fuldstændigt system til sikker føring af energi, data og luft.

Oversigt Rol E-Kæde   

Rol E-Kæde serie

Ruller i stedet for at glide

Lange vandringer og ekstrem vandringshastighed ved kabelbelastninger op til 50 kg/m. Leveres som E-Kæde med tværstivere i hvert led eller som lukket E-rør.

 

"Old Style" serie

Og igus® specialløsninger

Ældre produkter kan leveres løbende. Til nye konstruktioner anbefaler vi den tilsvarende nye identiske E-Kæde.

Guideskinner - oversigt   

Guideskinnesystemer

Lange vandringer, glidende

Fra den lette og generelt anvendelige "Super-Alu guideskinne" op til den enkle og omkostningsbesparende indsætningsskinne.

Trækaflastninger - oversigt   

Trækaflastninger

Trækaflastning klemmer, aflastningskamme og modulære snap-on trækaflastninger.

Chainflex® - oversigt   

Chainflex® kabler

Specialkabler til E-Kæde - testet, testet, testet. Mere end 750 kabler fra lager.

PMA-kabelbeskyttelse - overblik  

Stikforbindelse PMA kabelbeskyttelse

Til beskyttelse af fleksible, elektriske kabler.

Navlestrengen til din automatisering

igus® E-KædeSystem er som navlestrenge til moderne maskiner. De tager sig af forsyning af energi, data og signaler og er derfor i konstant bevægelse. Vi ser det som vores opgave at tilbyde dig alle komponenterne - E-Kæde, alle kabler, alt tilbehør - som et enkelt system, hvor vi er ansvarlige for funktionen.

E-Kæde-kataloget giver dig mulighed for at samle en energikæde med indvendig opdeling og kabler mod nogle få museklik. Produktoversigt og adskille hjælpeværktøjer står til rådighed for dig, når du skal vælge den rigtige E-Kæde.

igus® ApS Postboks 243
8800 Viborg
Tel. +45-86-60 33 73
Fax: +45-86-60 32 73

Distributor

Solar AS Industrievej Vest 43
6600 Vejen
Tel. +45-76-96 12 00
Fax +45-75-36 47 59

Homepage Solar ASigus® kontakt+45-86-60 33 73E-mail til igus®

myigus

3D CAD bibliotekOnline-katalogProduktfinderProduktsammenligningLevetidsberegningShelving configuratorNyheder 2010Eksempler på anvendelseMail til produkteksperterneHvorfor E-KæderKonstruktionsoplysningerSamlevejledningForespørg/bestilHurtig forespørgselSøg varenummerKataloger/prøverDownloads

Der er over 80.000 produkter på lager. Levering og rådgivning daglig fra kl. 8.00-20.00 og lørdage fra kl. 8.00-12.00!

Generelle forretningsbetingelser Kolofon