iglidur® PRT - Polymer drejeringleje data

Type 01 PRT-...

Egenskaber Enhed -01-20 -01-30 -01-50 -01-60
Vægt kg 0,2 0,4 1,0 1,1
Maks. aksial belastning, stat. N 15.000 27.000 40.000 50.000
Maks. aksial belastning, dyn. N 4.000 7.000 10.000 15.000
Maks. radial belastning, stat. N 2.300 5.000 8.000 10.000
Maks. radial belastning, dyn. N 600 1.500 2.500 3.000
Rotationshastighed tørkørende 1/min 300 250 200 200
Maks. tilladt vippemoment Nm 100 200 600 800
Egenskaber Enhed -01-100 -01-150 -01-200 -01-300
Vægt kg 1,3 2,2 3,2 7,6
Maks. aksial belastning, stat. N 55.000 80.000 100.000 150.000
Maks. aksial belastning, dyn. N 16.000 25.000 30.000 90.000
Maks. radial belastning, stat. N 16.000 25.000 35.000 45.000
Maks. radial belastning, dyn. N 5.000 8.000 10.000 27.000
Rotationshastighed tørkørende 1/min 150 100 80 50
Maks. tilladt vippemoment Nm 1.500 2.000 3.800 5.000

 
Type 02 PRT-...
Egenskaber Enhed -02-20-AL -02-20-LC -02-20-P
Vægt g 105 87 72
Maks. aksial belastning, stat. N 13.000 13.000 13.000
Maks. aksial belastning, dyn. N 4.000 4.000 4.000
Maks. radial belastning, stat. N 2.000 2.000 2.000
Maks. radial belastning, dyn. N 500 500 500
Rotationshastighed tørkørende 1/min 250 250 250
Maks. tilladt vippemoment Nm 60 40 40

Egenskaber Enhed -02-30-AL -02-30-LC -02-30-P
Vægt g 200 165 140
Maks. aksial belastning, stat. N 25.000 25.000 25.000
Maks. aksial belastning, dyn. N 7.000 7.000 7.000
Maks. radial belastning, stat. N 2.500 2.500 2.500
Maks. radial belastning, dyn. N 700 700 700
Rotationshastighed tørkørende 1/min 200 180 180
Maks. tilladt vippemoment Nm 100 50 50

Egenskaber Enhed -02-50-AL -02-50-LC -02-50-P -02-60-AL
Vægt g 440 380 320 700
Maks. aksial belastning, stat. N 35.000 35.000 35.000

45.000

Maks. aksial belastning, dyn. N 9.000 9.000 9.000 12.000
Maks. radial belastning, stat. N 5.000 5.000 5.000 10.000
Maks. radial belastning, dyn. N 1.200 1.200 1.200 2.800
Rotationshastighed tørkørende 1/min 120 120 120 50
Maks. tilladt vippemoment Nm 120 100 100 5000

Type 03 PRT-...
 
Egenskaber Enhed -80
Vægt kg 0,45
Aksial belastning, statisk (kompressionsstyrke retning) N 45.000
Aksial belastning, statisk (trækstyrke retning) N 5.000
Aksial belastning, dynamisk (kompressionsstyrke retning) N 12.000
Aksial belastning, dynamisk (trækstyrke retning) N 2.000
Radial belastning, statisk N 4.000
Radial belastning, dynamisk N 1.000
Rotationshastighed tørkørende 1/min 120
Maks. tilladt vippemoment Nm 120
a Fig. 01: Påkrævet drevmoment mod påført belastning
 
X= Belastning[N]
Y= Moment [Nm]
a Fig. 02: Påkrævet drevmoment mod påført moment
 
X= Moment [Nm]
Y= Moment [Nm]
a Fig.03: Deflektion mod påført moment
X =Moment [Nm]
Y=Deflektion[°]
Alle specifikationer forudsætter at PRT er monteret med sekskantskruer (styrkeklasse 8.8) langs ydersiden af hovedringen. Drejeringlejerne er monteret med skruer (styrkeklasse 8.8) med en gevinddybde på mindst 2 x d for hvert hul i den udvendige ring.
 
PRT-01-20: M4, min. 6 skruer PRT-01-30: M4, min. 8 skruer PRT-01-60: M5, min. 10 skruer PRT-01-100: M5, min. 12 skruer PRT-01-200: M6, min. 12 skruer
 
Alle data kan bruges til både lateral og horisontal montering (inklusive overliggende installation).
Håndterings- og transportsystem til halvledertransport/-boks.
Det komplette system egner sig til renrum, frit for smøring og vedligeholdelse.