igus® E-Kædesystemer E4.1 - Én for alle

Det her er grunden til, at igus® E4.1 er den mest alsidige og pålidelige E-Kæde-serie i verden.

igus® E4 teknologier og tips for en lang levetid, høj stabilitet, nem installation og modularitet.
Brug E4.1 e-chain system® til at eliminere mange dyre ekstra komponenter.
E4.1 - standarden for stort set alle applikationer

1... Dobbeltlås

Garanterer fremragende holdestyrke med enkel og samtidig forsvarlig åbningsmekanisme

... maks. holdestyrke op til 2.700 N
... kan hurtigt og nemt åbnes med en skruetrækker

Funktionsprincip

Dobbelt låsemekanisme

Dobbelt låsemekanisme

Afprøvet og ekstremt sikkert snapåbningssystem. Du løsner ribben med to simple håndtagsbevægelser. Ribberne kan derved holdes jævne ved tykke fyldninger og kan stadig åbnes nemt.

igus® afprøvet

træktest

Afrivningstest

Den maks. holdestyrke af ​​hver ribbe er afprøvet i praksis med en trækprøve. Den kan også foretages under indflydelse af olie eller andre væsker.
 
Test 3577:Udtrækningsstyrke for ribber:
> 2700 N

Anvendelseseksempel

System E4 i kulgravemaskine

Sidemonteret, drejet 90° med høj fyldning. Ribber holdes sikkert og er let tilgængelige.

2.1... Lodrette, rektangulære stopklodser

Til maksimal belastningsabsorbering og derved høj stabilitet ved lange frithængende længder

... maks. fyldvægt ikke-understøttet op til 600 kg/m mulig
... maks. ikke-understøttede længder (FLB) 7,0 m (+25 % med det valgfri XXL-materiale)
 
"Op til 25 % mere fyldvægt sammenlignet med forgængeren (igus® E4/00- og E4/4-systemer)"

Funktionsprincip

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Der kan ikke være mere end to stopklodser, ellers kan de næsten ikke synkroniseres. På grund af den rektangulære form, er kraftfordelingen meget bedre end i en rund stopklods (formel for fladetryk, p = F/A). Det komplette E4.1-sortiment har en dobbelt, rektangulær stopklods.

igus® afprøvet

Trækbrudstest i igus®-laboratoriet

Brudtest på igus®-laboratoriet

Vi tester hvert energiforsyningssystem for tryk/trækbrudstyrke ved hjælp af en Zwick-testmaskine i igus®-laboratoriet for at kunne give pålidelig information om den maksimale fyldvægt og ikke-understøttede længde.

Anvendelseseksempel

Vandringskolonne på fræsemaskine med serie E4.42

E-Kædens not og feder giver en høj sidelæns stabilitet, som er nødvendig pga. den høje sidelæns acceleration på X-aksen på op til 8 m/s².

2.2 ... Vertikale anslag og store tapper

Bedre kraftfordeling og dermed højere skub-/trækkræfter og belastninger er mulig

...skub-/trækkræfter op til 7000 N er mulige
... ekstra belastning op til 600 kg/m og mere er mulig
 
"Sammenlignet med forgængeren (igus® systemer E4/00): 20 % længere, frithængende længde"

Funktionsprincip

Dobbelt, rektangulær endestopklods

Vertikalt anslag og stor tap

På grund af offset anslag dirigeres styrken gennem tre punkter, nemlig de to anslag og den store tap, i stedet for at styrken absorberes centralt. Dette reducerer belastningen på de enkelte elementer, tappen og anslagene til ca. 1/3.

igus® afprøvet

Udholdenhed af E4.1 testet i løbet af 96 timer

Udholdenhedstest, der varer 96 t – maksimum ikke-understøttede længder

Den maksimale belastning i en periode på 96 timer testes. Billedet viser en E4.1 med det valgfri materiale "XXL", som gør det muligt at øge den maksimale ikke-understøttede længde med mere end +25 % til ca. 8 m.

Anvendelseseksempel

E4.1 energiforsyningssystemer til en transportør af tunge materialer der kan forlænges

Denne teleskopiske tre-akslede sættevognslastbil fra Goldhofer AG, Memmingen kan forlænges fra 20 til 62 meter. Udformningen af ​​stopklodserne og fer og not sikrer, at EnergiKæden tåler 30 procent højere træk-/skubkræfter.

3... Stor tap/hul-forbindelse

Høje skub/trækkræfter og reduceret slitage takket være præcise tolerancer

... vandringer på over 800 m er mulige
... accelerationer på 10 m/s² og højere
 
"Sammenlignet med forgængeren (igus® systemer E4/00 og E4/4):: Ø 56 % højere trækstyrke"

Funktionsprincip

Stor tap/hul-forbindelse

Stor tap/hul-forbindelse

Store tap/hul-forbindelser med stram tolerance giver et højt kraftoptagelsespotentiale for skub- og/eller træk. På grund af de snævre tolerancer, og det resulterende slør på næsten nul, kan meget høje accelerationer opnås, og der er meget lidt slitage.

igus® afprøvet

E4.1 under et træktest i Zwick-testmaskinen

Trækstyrketest med Zwick materialetestudstyr

Vi tester hvert energiforsyningssystem for tryk/trækbrudstyrke ved hjælp af en Zwick-testmaskine i igus®-laboratoriet for at kunne give pålidelig information om den maksimalt mulige vandringslængde og om mulige accelerationsværdier.
 
Test 3992:En trækstyrke på mere end 30.000 N er mulig

Anvendelseseksempel

Verdens længste vandring med igus® e-kæder og chainflex®-kabler hos CEZ Group, den tjekkiske energileverandør.

Verdens længste vandring med igus® e-kæder og chainflex®-kabler

Verdens længste vandring til dato med e-kæder i plast fra igus® er blevet designet og leveret til CEZ Group, en stor tjekkisk energileverandør. Vandringen er 615 m. Den stabile tap- og hulforbindelse muliggør så lange vandringer takket være den høje grad af absorbering af skub-/trækkræfter.

4... Indhak på åbningsribben og mulighed for at indsætte separatorer

Simpel præ-konfiguration med indvendig opdeling giver et sikkert greb selv i "sidemonterede" anvendelser

... Forenkler montering med indvendige opdelingselementer, der kan clipses på plads i trin på 5 mm
... Helt jævn, ingen kabelslitage grundet skala

Funktionsprincip

Skala på ribberne

Skala på ribberne

Ribber med måleskala er standard for alle E4-modeller. Som resultat heraf er det nemmere at prækonfigurere med indvendige opdelingselementer, og monteringstiden forkortes. Separatorerne med gribeclips kan anbringes i ribben med 5 mm forskydninger og holdes sikkert på plads (ca. 25 kg separatorholdestyrke i låst position). Spacere er ikke nødvendige til laterale rulleanvendelser.

igus® afprøvet

Tabel viser kabelslitage på plastribber

Kabelslitage

Vi udfører langvarige test på alle chainflex®-kabler for slitage og driftslevetid under vedvarende brug i bevægelse. Vi tester også kundespecifikke kabler for at kunne forudsige systemets driftslevetid.

Anvendelseseksempel

E4 E-Kæde- og chainflex®-målesystemkabler til store maskinbearbejdningscentre

Mange chainflex®-kabler lagt pænt og monteret vendt 90° i en E4 E-Kæde. Interaktionen mellem EnergiKædens materiale og kappematerialet er afgørende for levetiden.

5... Drejelige låg

Til hurtig ilægning af kabler fra begge sider

... god adgang oppefra og nedefra
... drejeligt låg. Låg og bund kan fjernes

Funktionsprincip

Låg med hængsler

Låg med hængsler

Låget på de lukkede R4.1 e-rør kan let åbnes og fjernes. Som resultat heraf er det nemt at isætte kabler, og e-rør kan lukkes, så de forsegles effektivt mod miljøet.

igus® afprøvet

Testresultater for ugigennemtrængeligheden af igus® e-rør De er ikke kun lette at åbne, de er også ekstremt godt forseglede. Test i igus®-laboratoriet bekræfter e-rørenes fremragende uigennemtrængelighed.
 
TestA = igus® RX e-rør RX40.100.100 251.900 cyklusser
B = igus® e-rør 68.10.100.0
256.132 cyklusser
C = Testrør 01 250.907 cyklusser
D = Testrør 02* 2.600 cyklusser
Test stoppet efter 2.600 cyklusser

Anvendelseseksempel

Anvendelseseksempel: E4-rør i værktøjsmaskiner

E4-rør på en værktøjsmaskine

Takket være E4-rørene føres kabler sikkert og beskyttet mod snavs og støv. I denne anvendelse blev der monteret en igus®-låseclips til at holde en hydraulisk slange.

6... Ribber til hurtig frigørelse

25 % tidsbesparelse med hurtigudløsningslåsen ved åbning og lukning

... holdestyrke op til 500 N trækstyrke
... reducerede montagetider med 25 % til 80 %

Funktionsprincip

Hurtigåbningsribber

Hurtigåbningsribber

"Nippel gennem rem"-system - to fastgøringsremme oven på ribben kan låses op manuelt eller med en skruetrækker. "Før" til siden og frigør derefter ribben fra E-Kædens sideplade

igus® afprøvet

Sammenligning af montagetider

Åbning med én bevægelse, intet andet trin er nødvendigt. 25 % hurtigere montage end med standard ribber. Endnu højere holdestyrke.

Anvendelseseksempel

E4.1 E-Kæde i en indføringsanordning

God adgang til kabler sparer værdifuld montagetid. Ikke kun når E-Kæden fyldes første gang, men også i tilfælde af eventuel udskiftning under drift.

7... Feder og not

Til en høj grad af stabilitet under lateral acceleration og til høj vridningsstabilitet pga. sammenkoblingsfunktion

... ekstra belastninger på næsten 7,7 kg på 2 m frithængende
... ideel til sidemonterede anvendelser med høj vridningspåvirkning

Funktionsprincip

Feder og not-konstruktion

Feder og not-konstruktion

Kædeleddene er "sat ind i hinanden", hvilket giver ekstremt høj vridningsstabilitet på E-Kæden og muliggør lange frithængende længder - også i sidemonterede anvendelser.

igus® afprøvet

Brudstyrketest med Zwick materialetestudstyr

Her tester vi også alle systemer for maksimal belastning for at få pålidelige oplysninger om levetid, der også findes i vores online levetidsberegner.
 
Test 4099:2 m E4 E-Kæde med 7,7 kg ekstra last

Anvendelseseksempel

Frithængende anvendelse

En E4 E-Kæde hænger frit på dette reflekterende teleskop. Den stabile konstruktion og feder og not sørger for et sikkert energiforsyningssystem, selv i denne type installation.

8... Konstruktion med ind-/udvendigt led

Til lige vandring, høj parallelitet og høj stabilitet

... skift mellem indvendigt og udvendigt led giver en meget lige kørsel
... præcis parallelitet af E-Kædens hængsler øger holdbarheden

Funktionsprincip

Feder og not-konstruktion

Ind-/udvendigt ledprincip

igus® afprøvet

Ind-/udvendigt ledprincip for en E4.1L e-kæde Det ind- og udvendige ledprincip testes for alle E4.1 e-kæder.

Anvendelseseksempel

Montage på stedet ved lange vandringer

Ført i en føringsskinne med de samme minimumsafstande til højre og venstre. Vigtigt for det samlede systems holdbarhed.

9... Kabelvenlige plastribber

For endnu længere kabellevetid takket være afrundet design

... Kabler har den længste holdbarhed med plasticribber
... ingen plastic-deformation med ekstern stødkraft

Funktionsprincip

Kabelvenlige polymer-ribber

Kabelvenlige polymer-ribber

Glat og kabelvenlig indvendig kontur og afrundede ribber giver lang levetid for kabler og slanger Kombinationen af ribbernes ​​tribo-optimerede plast med kappematerialet af de anvendte kabler viser sig at være den bedste match for levetiden af de testede kabler.

igus® afprøvet

Tabel, der sammenligner slitage på igus®-kabler med konkurrenters produkter. Kabelslitage på plastribber: Kappe fremstillet af en bred vifte af materialer viser de bedste slidresultater for plastribber. Derudover derformeres de, sammenlignet med aluminiumsribber, ikke i strukturen, når der påføres kraft udefra.

Anvendelseseksempel

Kulgravemaskine

Selv i sådanne krævende anvendelser, som her i en kulgravemaskine, spiller slid naturligvis en vigtig rolle. Blandt andet de hydrauliske kabler er ført i E-Kæden og et nedbrud bliver virkelig dyrt.

10... Kabelvenlig indvendig opdeling

For længere levetid takket være afrundet base

... halverer næsten kabelslitage
... færre dele, flere muligheder

Funktionsprincip

Kabelvenlige polymer-ribber

Kabelvenlige polymer-ribber

Glatte, kabelvenlige og afrundede konturer sikrer en lang driftslevetid for kablerne og slangerne. Med et par standardiserede dele er der mulighed for bedre og mere kabelvenlig indevendig opdeling.

igus® afprøvet

Slidtest i igus®-laboratoriet

Slitagetest

Med de nye afrundede separatorer blev kabelslitagen reduceret med næsten halvdelen.
 
Test 3748:Separator 301 vs. ny version 45.1. I dette tilfælde dokumenteres det også, at kombinationen af plast og kappemateriale er det bedste valg.

Anvendelseseksempel

Plastribber hjælper med at øge kablets driftslevetid Her hjælper de afrundede plastribber med at øge kablets driftslevetid.

11... Lydbremse

Dæmper støj fra stopklodsen og rulning

... Støjniveau fra 33 dB(A) muligt, 44 dB(A) målt med igus® E4 serien
... mange serier certificeret af TÜV Rheinland

Funktionsprincip

bremse

bremse

Samme princip, men yderst effektivt. En kileformet kontur i e-kædens anslag dæmper e-kædens anslagsstøj.

igus® afprøvet

Støjtest i igus®-laboratoriet Vi tester mange igus® e-kæder i vores eget laboratorium for støjemission. Mange serier kontrolleres også af TÜV. Støjniveauet i igus® e-kæder er for eksempel mellem 33 dB(A) og 46 dB(A).
 
Test 4381:E4.32 med driftsstøj under
44 dB(A) anslagsstøj på 1 m/s

Anvendelseseksempel

e-kæde med dæmpningspuder til støjreduktion

Endnu mere støjsvag med dæmpningspuder

Hvis udrulningsstøjen skal reduceres yderligere, kan de valgfri dæmpningspuder hjælpe. De muliggør en reduktion på op til 5 dB(A).

12... Slidpude

For længere levetid selv ved lange vandringer

... 10.000 km og længere kørselspræstation garanteret
... for længere vandringer og lang levetid
 
"Sammenlignet med forgængeren (igus® systemer E4/00 og E4/4): 30 % større glideflade"

Funktionsprincip

Slidpude

Slidpude

igus® afprøvet

Afstandsudholdenhedstest i igus®-laboratoriet Hver e-kæde kan udføre en vandringsafstand på mindst 10.000 km og ofte meget mere. Det er et løfte, vi har givet i årevis.

Anvendelseseksempel

Længste vandringer med E-Kæder

Løs problemet med lange vandringer på en pålidelig måde med igus® E-Kæder, som E4-serien her set i en brokran, ført i en igus® føringsskinne på 220 m.

13... 1.244 chainflex®-kabler og mere end 4.000 konfektionerede drevkabler fra lager

... Fra 1 meter, ingen skæregebyrer, ingen minimumsantal
... chainflex® virker eller pengene tilbage
... 36 måneders garanti

Funktionsprincip

Animeret film om chainflex®-kabler i bevægelse

Et udvalg af kabler

Fleksible kabler i energikæder har brug for særlige egenskaber for at kunne holde gennem mange cyklusser, høje hastigheder og accelerationer samt under krævende miljøforhold. Elektromagnetisk kompatibilitet og overholdelse af standarder og retningslinjer, såsom NFPA 79, UL, CSA, Inter- og Profibus, tages også for givet i dag. igus® chainflex®-produktsortimentet omfatter de rette kabler til meget forskellige anvendelser.

igus® afprøvet

Test af chainflex®-kabler i igus®-klimakammeret

Omfattende test af alle chainflex®-kabler

Alle chainflex®-kabler testes altid under virkelighedstro forhold. Monteret i en e-kæde såvel som i bevægelse, ligesom her i igus®-klimakammeret ved -40 C.

Anvendelseseksempel

chainflex® i brug i en automatisk flerspindlet drejebænk

Driftssikker på alle akser

I denne CNC multi-spindel drejebænk skal hver enkelt arbejdsstilling være forsvarligt forsynet med medier, energi og signaler. Høj bevægelsesfrihed i alle akser kræver en høj holdbarhed og pålidelighed af kablerne.

14... God beskyttelse mod snavs og spåner op til 850 C

Til beskyttelse af dit kabel

... varme spåner på op til 850 C kan ikke brænde i
... ekstremt uigennemtrængeligt design, som ikke desto mindre er let at åbne

Funktionsprincip

igus®-energirør beskytter mod snavs og spåner op til 850 C

Til beskyttelse af dit kabel

igus®-energirør er blevet brugt med succes til beskyttelse mod spåner i næsten 20 år. Støv, snavs, olie, aggressive miljøer, fugt, lave temperaturer og høje temperaturer har ingen indvirkning på de robuste plastenergiforsyningssystemer. Spåner, der er op til 850 C varme, springer ganske enkelt af det valgfri HT-materiale – de kan ikke brænde ind i materialet.

igus® afprøvet

Statistikker vedrørende indbrænding af spåner i forhold til spånetemperaturen

Mængden af spåner, der er brændt ind i materialet i forhold til temperaturen

20 g varme spåner (200 til 850°C) blev anbragt på forskellige materialer. Grafikken viser mængden af spåner, der er brændt ind i materialet. Testvinderen er igumid HT med varme spåner op til 850 C

Anvendelseseksempel

Høj temperatur E-rør inde i maskinen fører og beskytter kabler i området med varme spåner.

15... Slidtolerance

Lang driftslevetid selv i forbindelse med laterale rulleanvendelser, og hvor vandringerne er lange.

... slidpuder i siden giver en lang levetid
... et vigtigt kriterium, især i anvendelser vendt 90°

Funktionsprincip

Slidtolerance

Slidtolerance

Slidpuderne på siderne af E4.1 sikrer, at denne e-kæde også modstår høje stressbelastninger og også har en lang driftslevetid.

igus® afprøvet

Test af driftslevetid i igus®-laboratoriet I udholdenhedstest testes e-kædernes driftslevetid i en slidtest med lange vandringer. Hver e-kæde kan udføre en samlet vandringsafstand på mindst 10.000 km og ofte mange flere.

Anvendelseseksempel

Cirkulær anvendelse "RBR" med E-Kæder vendt 90°.

400° roterende bevægelse i et kranhovede. Dermed er cirkler med stor diameter og høje fyldvægte muligt.

16... Støjsvag udrulning

Støjsvag drift pga. leddenes særlige konturer

... støjsvag udrulning af e-kæden og forbedret montering

Funktionsprincip

Specielt leddesign

Specielt leddesign

Konturerne sikrer en bedre udrulning af e-kæden samt let og sikker montering.

igus® afprøvet

Kædeleddene reducerer polygoneffekten og ruller derfor jævnt. Selv installationer af "zigzag"-typen kan derfor understøttes positivt.

Anvendelseseksempel

Teater

Her skal være så stille som muligt. Store E4 E-Kæder som zigzag-anvendelse på en teaterscene.

17... Uden forspænding

ved blot at rotere det udvendige led

... en e-kæde til løsninger med eller uden forspænding
... ingen korrigerende varmebehandling nødvendig, fås fra lager

Funktionsprincip

Ingen forspænding

Ingen forspænding

Ved blot at dreje de ydre led kan en E-Kæde med affasning hurtigt omdannes til en NC-version. NC-versioner kræves kun i specielle anvendelser, for eksempel i hængende anvendelser med begrænsede pladsforhold.

igus® afprøvet

e-kæde i en indlagrings- og plukningsenhed Specialprodukter, f.eks. til indlagrings- og plukningsudstyr, testes også. For eksempel guidelok slimline F-systemet, der forhindrer e-kæder i at svinge ud i indlagrings- og plukningsudstyr.

Anvendelseseksempel

e-kæde installeret hængende i tungt maskineri

Hængende installation på en entreprenørmaskine

Især i hængende installationer eller begrænsede pladsforhold, er en E-Kæde "uden forspænding" det første valg.

18... Få dele, lavet af ét materiale

Hurtigt montage, høj dynamik og ingen forskellig materialeekspansion

... accelerationer op til 784 m/s²
... samme materialer

Funktionsprincip

Få dele

Få dele

Få dele, der er fremstillet af ét materiale og som garanterer den mindst mulige afstand, er særligt vigtige i forbindelse med høje accelerationshastigheder. Brug af det samme materiale er den bedste løsning i forbindelse med materialeudvidelse eller -krympning pga. temperaturforskelle.

igus® afprøvet

Selv hastigheder på op til 10 m/s og højere er langtidstestet på igus®-laboratoriet.

Anvendelseseksempel

E4 e-kæde i et kollisionsforsøgscenter

E4 i et kollisionstestanlæg

Ekstremt høje accelerationer på op til 784 m/s² nødvendiggør et nøjagtigt og skræddersyet afstandsfrit energiforsyningssystem. Få dele garanterer dette.

19... Trækaflastning for elektriske kabler

Pladsbesparende og pålideligt chainfix-program

... Tre gange højere trækstyrke for igus® chainfix-klemmer
... også sikker under påvirkning af olie, kølemiddel og vand

Funktionsprincip

Trækaflastning for elektriske kabler

Trækaflastning

Trækaflastning fra igus® er særligt udviklet til brug i e-kæder og dynamiske anvendelser. Kombinationen af chainflex®-kabelmaterialer og de berørende komponenter af chainfix-trækaflastningssystemer er designet til en høj grad af holdbarhed og maksimal holdestyrke.

igus® afprøvet

igus® chainfix-klemme i trækstyrketesten Trækstyrken i igus® chainfix-klemmen er mere end tre gange større end i kommercielt tilgængelige trækaflastningssystemer.

Anvendelseseksempel

Medie-, data- og styrekabler trækaflastes pålideligt og sikkert i dette monteringsklare readychain®-system til værktøjsmaskiner.

20... tætte monteringsbeslag

... spånbeskyttelse op til forkanten af E-røret
... kan eftermonteres med indbygget C-skinne til installation af trækaflastning

Funktionsprincip

KMA beskytter kabler mod spåner hele vejen rundt

Tæt monteringsbeslag

Kan eftermonteres og er yderst uigennemtrængelige. Når de er monteret foran, holder plast- og metalmonteringsbeslaget (KMA) snavs og spåner ude rundt om hele e-kæden.

igus® afprøvet

KMA i en værktøjsmaskine beskytter kabler mod spåner Med det uigennemtrængelige KMA lukkes det sidste "mellemrum" i anvendelser i værktøjsmaskinemiljøet. De spånesikre plast- og metalmonteringsbeslag har indbyggede C-skinner og beskytter kablerne helt op til forenden af e-kæden, og aktiverer samtidig trækaflastning (ved hjælp af CFX-trækaflastningsklemmer).

Anvendelseseksempel

Anvendelseseksempel: KMA-monteringsbeslag på maskinen Flanget foran med KMA-monteringsbeslaget, der kan fæstnes hele vejen rundt

21... Fleksibelt modulopbygget sæt

... beslag til slanger med en diameter op til Ø 300 mm
... udvidelsesled til bredder op til 3000 mm

Funktionsprincip

Animeret film af E4.1L med valgmuligheder og ekstra tilbør

Tilbehør og udvidelser

Tilgængelige muligheder fra lager og udvidelser til E4.1-sortimentet.

igus® afprøvet

E4.1L med tilbehør, der kan tilføjes.

Kan fjernes på næsten hvilken som helst måde

E4.1-systemet er yderst fleksibelt og kan tilpasses til din anvendelse. E-kæden har for eksempel forlængerribber til at holde ledninger med en Ø på op til 300 mm, forlængerled til bredder op til 3 meter eller forskellige støjdæmpende muligheder. For eksempel puder, der reducerer udrulningsstøjen fra e-kæden ned til 10 dB(A).

Anvendelseseksempel

Serie ES4.80 fra igus® E4.1-sortimentet er en støjreduceret version med en konstruktion med udvidelsesled

22. Intelligent tilstandsovervågning

i.Sense tilstandsovervågningssystem
... i.Cee forudseende vedligeholdelsesløsning

Sådan virker det

EC.P
  • Måler push/pull kræfter der påføres energikæden
  • Anbefaler nedlukning af udstyret hvis en kraftgrænse overskrides

testet af igus®

ECS testlaboratorium Hvert år udføres mere end 3.000 tests for indsamling af tilstrækkelige data for levetidsalgoritmen. 

Anvendelseseksempel

AWBs med smart plastics En østrigsk leverandør af automobildele benytter smart plastics fra igus til indendørs portalkraner, til automatisk håndtering af motorblokke.