Modulopbygget, flad og hurtigt monteret: e-skin flat single pods til renrum

27-09-2020

igus udvider ISO klasse 1 energikædeserien med enkeltkammerløsning og e-skin flat bærekæde til længere fritbærende vandringer

igus har udviklet e-skin flat til kompakt føring af kabler og reelt partikelfri i renrum. For endnu hurtigere montering af energikæden og nemme udskiftning af kabler, tilbyder igus nu e-skin flat som "single pods". Den tillader brugeren at definere antallet af kamre, kombinere dem modulært og indføre kabler på sekunder. En ny bærekæde styrker e-skin flat yderligere og muliggør en længere fritbærende vandring.

Den stigende elektrificering fra den elektriske bil til Smart Watch medfører aktuelt en kraftig vækst i halvlederindustrien. For branchen betyder det en stor investering i udvikling og produktion af elektroniske komponenter, halvledere, OLED og LCD displays til renrum. Hertil kræves også maskinelementer som kabler og energiforsyningssystemer der opfylder de stramme partikelfri krav, har igus udviklet e-skin flat specielt til kabelføring under trange forhold i renrum. "Vi præsenterede det ekstremt flade energiforsyningssystem for første gang på Hannover Messe 2019, og siden da har interessen været stor", forklarer Peter Mattonet, Industry Manager Cleanroom Technology hos igus GmbH. Brugen af tilsvarende energiforsyningsløsninger eller rene kabelløsninger havde den store ulempe, at der ved kabelsvigt skulle hele energiforsyningssystem. udskiftes. Med e-skin flat tilbyder igus nu en let vedligeholdt løsning med en single pods funktion. Brugeren kan nu definere antallet af kamre, forbinde dem, udvide dem på ethvert tidspunkt, tilskære dem til ønsket længde og indføre kabler. Alternativt tilbyder igus et installationsklart system med specielt udviklede renrumskabler. e-skin flat single pods leveres i to dimensioner som åben eller lukket version. I den lukkede version kan kablet føres enkelt gennem åbningerne i kamrene, mens kablerne i den åbne version indføres fra siden ved hjælp af en lynlås. "Den største fordel ved e-skin flat single pods er den nemme vedligeholdelse, da kablerne, i modsætning til alternative løsninger, ikke er krympeforet. Med kammerdesignet kan kablerne nemt trækkes retur. Konceptet overbeviser kunderne" siger Peter Mattonet.

e-skin flat med bærekæde som "backbone" For øget stabilitet af e-skin flat single pods, tilbyder igus nu en e-skin flat med bærekæde til den lukkede version. Det muliggør en længere fritbærende vandring på de enkelte pods. Dette sikrer en stærk drift og opfyldelse af den definerede bøjningsradius på 40 mm til 100 mm. Den integrerede kæde består af et yderst slidstærk igus polymer, der er matchet til materialet på e-skin flat og ikke skader kammeret takket være de afrundede kanter. Alle renrumsløsninger er testet af igus på det nye renrumslaboratorium, som Fraunhofer Institute IPA har opført til motion plastics specialisten i Köln. Her testes alle produkter i renrum op til en luftrenhedsklasse 1 i henhold til ISO 14644-1.