Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin E Lineære moduler med tandrem

Lineære akser med tandremsdrev er velegnede til mange positionerings- og justeringsopgaver. Takket være letvægtsdesignet af plast og aluminium er igus' lineære akser med tandremsdrev meget effektive på grund af deres lave masseinerti. Køb vores drylin-tandremsakser enten som et enkelt system eller i portalsamlinger. Alle drylin-tandremsakser kan bestilles klar til tilslutning af trin- og jævnstrømsmotorer. Udvalgte tandremsdrev i standardlængder er straks tilgængelige fra lager.

Antal produkter: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

fra 741,06 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 48 - 72 timer
Til produktsiden

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
fra 580,25 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 5 arbejdsdage
Til produktsiden
Nyt

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
fra 1.029,10 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 5 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*
fra 775,72 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*
fra 1.286,25 EUR/Stk.
Til produktsiden

drylin® ZLW-0630 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 60mm
  • NEMA17 stepper motor with stranded wire
  • Stroke length: 300
Configure individual linear module!
fra 425,82 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® ZLW-0660S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Feed rate: 54 mm/rev 
  • Installation size: Ø 06
  • Belt tension: 150N
  • Stroke length: 250mm
Configure individual linear module!
fra 481,83 EUR/Stk.
Til produktsiden

drylin® ZLW-1080S linear axis with toothed belt drive

  • PU toothed belt with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • Installation size: Ø10
  • Belt tension: 200 N
  • Stroke lengths: 500mm or 1000mm
→  Configure individual linear module!
fra 543,17 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
1 4 uger
Til produktsiden

drylin® ZLW-1040 basic with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100mm
  • NEMA23 Motor with stranded wire
  • Stroke length: 500
Configure individual linear module!
fra 531,31 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® ZLW-1080 standard with stepper motor

  • Toothed belt drive with steel cable
  • Carriage length: 100 mm
  • NEMA23XL stepper motor with JST connector
  • Stroke length: 1000mm
Configure individual linear module!
fra 877,33 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
Configure individual linear module!
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configure individual linear module!
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
Configure individual linear module!
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
Configure individual linear module!
På forespørgsel
Til produktsiden