Mærkespænding logikforsyning | 12 – 24 VDC |
Mærkespænding belastningsforsyning | 12 – 48 VDC |
Motortyper | 2-faset stepmotor bipolar (ST), jævnstrømsmotor (DC), elektrisk omskiftet motor (EC) |
Kontinuerlig motorstrøm | 7 A |
Spidsstrøm på motor | ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A maks. 2 sek. afhængigt af bevægelsesfrekvens |
Belastet kraft-output | maks. 340 W kontinuerlig |
Digital output-strøm | maks. 200 mA pr. output |
Holdebremse | 24VDC / 1A |
Vinkel-encoder | Hall-sensor (2 eller 3 poler), encoder (linjedriver-RS422 eller med enkelt ende) analog feedback via analoge inputs |
Digitale inputs | 10 digitale inputs, forhåndstildelt funktion, valg mellem NPN eller PNP, indbygget pull-down- (PNP) og pull-up-modstand (NPN) kortslutningssikker, elektrisk separeret, 5 – 24 VD C (ekstern) |
Digitale outputs | 5 digitale outputs, forhåndstildelt funktion, PNP, indbygget pull-down-modstand (PNP), kortslutningssikker, elektrisk separeret, 5 – 24 VD C (ekstern) |
Analoge inputs | 2 analoge inputs, ±10 V DC-signal (12 bit), 0-10 VD C-signal (11 bit), 10 VD C-spændingsforsyning |
Grænseflader | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, bit coding, step/retning |
Driftstilstande | Open-loop med/uden positionsovervågning, closed-loop |
Driftstilstande | Binær: 32 vandringsbevægelser Tipp/lær: 8 vandringsbevægelser med ekstern rykbevægelse Step/retning: ekstern indstillingsværdi |
CE-symbol i henhold til EMC-retningslinjer | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Omgivende temperatur | -20°C til +45°C |
Relativ fugtighed | ≤ 90 %, ikke-kondenserende |
Maksimum temperatur på strømenhed | 100°C |
Lejetemperatur | -40°C til +60°C |
Beskyttelsesklasse | IP 30 |
Beskyttelsesfunktioner | Overvågning, overvågning af strømenhedens temperatur, strømovervågning, underspændings- og overspændingsbeskyttelse, detektion af konturfejl, kontrol af encoder |
Montering | Skruet på DIN skinnemontering |
D x B x H i mm (inkl. stik og monteringselementer) | 124 x 31 x 139 |
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h