Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 3105 | Levetid: 27 millioner cyklusser | 
|---|---|
| Kabeltype: CFROBOT5.501 | Testparametre +/- 180°/ m | 
| Kabeltype: fiberoptisk kabel | 

I denne test skulle den forventede levetid for CFROBOT5.501 analyseres i en torsionsapplikation i triflex® R ved en rotationsvinkel på +/- 180 grader/m.
Fiberoptikkablet i robotkabelfamilien CFROBOT5 forbindes altid umiddelbart med en 6-akset leddelt robot, fordi der altid er torsion involveret. Men det behøver ikke altid at være tilfældet, fordi kunderne meget ofte har følsomme signaler, der skal transporteres. Disse signaler kommer fra aktuatorer, der styres i frie, udefinerede bevægelser, og her spiller torsion også en rolle. Ekstremt præcise målinger producerer en utrolig mængde data, og disse kan transporteres mest pålideligt uden interferens via et fiberoptisk kabel. Udfordringen er at polstre det følsomme fiberoptiske element i kablet, så det ikke kan blive beskadiget, og selvfølgelig permanent.
Med et testresultat på over 27 millioner cyklusser blev det bekræftet, at kablet opfylder de høje krav til en måleapplikation.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h