Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 4221 | Levetid: 30 millioner slag |
|---|---|
| Linjetype: CF240.PUR.02.18 | Bøjningsradius: 75 mm (faktor 8,5 x d) |
| Kabeltype: datakabel |

I denne test skulle den forventede levetid for CF240.PUR.02.18 analyseres i en e-kæde® med en radius på 75 mm.
Der stilles forskellige krav til værktøjsmaskiner. Blandt andet skal den nødvendige holdbarhed være opfyldt. Maskinens økonomiske effektivitet skal også sikres. Levetiden for de anvendte komponenter er afgørende her. De nye kontrolpaneler på værktøjsmaskiner er mere kraftfulde end tidligere, slankere og ofte frit bevægelige. Da der er tale om barske industrimiljøer, er det vigtigt med et robust forsyningskabel. Dette kræver normalt et datakabel med en afskærmning af høj kvalitet. Testen har vist, at den forventede levetid for datakablet CF240.PUR er 30 millioner slag, hvilket betyder, at kablet kan modstå høje mekaniske belastninger på lang sigt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h