Skift sprog :
| Forsøgsnummer: 4588 | Levetid: mere end 10 millioner slag | 
|---|---|
| Kabeltype: CF880.10.12 | Bøjningsradius: 100 mm (faktor 9,3 x d) | 
| Kabeltype: kontrolkabel | 

I denne test skulle den forventede levetid for CF880.10.12 analyseres i en lineær kæde med en radius på 100 mm.
Et kontrolpanel til en sav eller en anden træbearbejdningsmaskine lyder altid som en enkel applikation. Det er det i princippet også, men pålidelighed er alfa og omega her, fordi alle maskinens funktioner påvirkes af dette punkt. Radierne er ofte større, og når det gælder træ eller andre byggematerialer, er PVC-kappen på CF880 meget velegnet med sine gode slibeegenskaber mod det tørre støv. Sådanne systemer installeres ofte over hele verden og kræver derfor ikke kun en pålidelig levetid, men også UL-godkendelse.
Med et testresultat på over 10 millioner dobbeltslag er det blevet bekræftet, at selv et omkostningseffektivt kabel er pålideligt.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h