Skift sprog :
| Testnummer: 5064 | Levetid: 17 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: CFBUS.PUR.049 | Bøjeradius: 75 mm (faktor 10,3 x d) |
| Kabeltype: buskabel |

I denne test skulle den forventede levetid for CFBUS.PUR.049 analyseres i en e-kæde® med en radius på 75 mm.
Et display på en maskine er bogstaveligt talt det kontrolcenter, hvor alle funktioner i en værktøjsmaskine indstilles og styres. Disse betjeningsenheder leveres ofte med Ethernet-kabler for at muliggøre hurtig dataoverførsel i realtid. Det har vist sig at være en god idé, især for store systemer, at gøre denne betjeningsenhed bevægelig og endda lineær. Her kræves der nu et pålideligt kabel for at kunne kortlægge den tilbagevendende bevægelse på en pålidelig måde.
I denne test blev buskablet CFBUS.PUR.049 testet for sin levetid. Efter 14 måneder og 17.495.094 dobbeltslag afsluttede vi testen. Ved afslutningen af testen var kablet i perfekt stand, hvilket er afgørende for en anvendelse på et kontrolpanel.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h