Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
triflex® R serie TRC.50 system - ny dimension
1. Multiakse-bevægelse - Høj fleksibilitet for komplekse applikationer selv på 6. akse. Rotation på ca. ± 10° pr kædeled langs den langsgående akse. Dette forenkler kabelføring omkring komplicerede geometriske former
2. Høj trækstyrkeabsorption grundet specielle kugle-bøsnings led, betyder bløde bevægelser på alle akser med en testet trækstyrke på op til 125 N
3. Fremragende mekaniske egenskaber – stødsikker, smudsafvisende, robust, slidbestandig og spånsikker. Glider over kanter og beskytter kabler med bløde ydre og indre konturer. Testet på igus® laboratoriet for mere end 1 million cyklusser
4. Lille bøjeradius og lille pitch - for pladsbesparende installation
5. Nem at forlænge og afkorte - støbte dele, reducerer montagetiden. Ingen understøttende elementer (f.eks. stålkabler, fjedermekanismer m.m.) påkrævet langs trækretning
6. Ekstremt stabil - grundet stop på yderside, præcise stop for radius og torsion
7. triflex® R sæt - Kompakt universalmodul for alle bevægelser på robot, kan monteres på eksisternde fastgørelsespunkter
8. Minimeret opsætningstid ved meget enkel forbindelse til din maskine og omfattede tilbehørssortiment
9. Kan stadig leveres for specielle applikationer: fiberstangsmoduler, universelle monteringssæt og FlexBar
triflex® R leveres også i ESD version