Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie E333.32 – Kæde til 3 bevægelsesretninger
1. Delbare KMA-monteringsbeslag med integreret trækaflastning
2. Patenteret trykknapdesign
3. Montering og afmontering kan ske hvor som helst
4. Kombination af forskellige bøjningsradier og bevægelsesretninger
5. "easy"-design muliggør nem fyldning fra 2 sider: Kablet skal blot trykkes ind langs den indvendige og udvendige radius
6. 3-aksebevægelser til alle maskintyper
7. Robotanvendelser er mulige
8. Vinder af if-Design-pris
*Bøjningsradierne fordobles i monterede e-kæder i serie E333
Vandring: S
Ledlængde: 14,5 mm
Led/m: 69 (1000,5 mm)
Mål E: 10 mm
Ba: 34 mm
Kædelængde: S/2 + K