1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: GFM-03040-15
- Materiale: iglidur® G
- Form: Køb flangelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4 mm
- d3 7.5 mm
- b1 15 mm
- b2 0.5 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende friktionskoefficient
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
- Anløbning i henhold til DIN 75201-B
Over 250.000 producenter på verdensplan stoler på 100% smørefri og vedligeholdelsesfri iglidur® polymer leje.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | All-rounder
Det bredeste udvalg af forskellige krav dækkes af iglidur® G bøsninger. Derfor kaldes materialet med rette for universelt. Typiske anvendelser er mellem til høj belastning, mellemstore overfladehastighed og middeltemperaturer. iglidur® G er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det klarer sig overordentligt godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de samlede mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.
Typiske anvendelser
Landbrug
Automobilindustrien
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Fitness og sport
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | All-rounder
Det bredeste udvalg af forskellige krav dækkes af iglidur® G bøsninger. Derfor kaldes materialet med rette for universelt. Typiske anvendelser er mellem til høj belastning, mellemstore overfladehastighed og middeltemperaturer. iglidur® G er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det klarer sig overordentligt godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de samlede mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.
Typiske anvendelser
Landbrug
Automobilindustrien
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Fitness og sport
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsning er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?