Industriel 3D printservice

for slidstærke specialdele på en til tre dage


Online 3D-printservice
3D print er en del af digital produktion. Hver ny komponent designes først som en digital 3D model og fremstilles derefter additivt lag efter lag. 3D printservice fra igus leverer komponenter fremstillet af vores egne slidstærke plastmaterialer uden minimums ordremængde. Vi tilbyder løsninger specifikke til applikationer i bevægelse, hvor konventionelle materialer hurtigt når deres grænser - vores plast er op til 50 gange mere slidstærk end almindelig 3D printplast. Du skal blot uploade CAD-modellen af din komponent online og få den printet i det ønskede antal.

Har du ikke en CAD model ved hånden lige nu?
Med vores CAD konfigurator kan du nemt oprette en 3D model til forskellige typer, som tandhjul og glidelejer. Vi tilbyder dig også planlægningssikkerhed med igus' levetidsberegner, som kan fastlægge den forventede levetid for alle komponenter online. 
 
Få printet en komponent nu

Hvad der findes på denne side

3D printede dele

Hvad tilbyder online 3D printservice fra igus?

Du skal blot uploade din 3D model og bestille online

Upload 3D modeller og bestil din komponent online fra 3D printservice
  • Upload op til ti filer (STEP/STP/STL) ved at trække og slippe dem i uploadvinduet eller uploade dem direkte til 3D printserviceværktøjet
  • Bestil komponenten med det samme online eller anmod om et tilbud
  • NYHED: nu med levetidsberegning for de enkelte komponenter direkte i værktøjet

Omgående prisberegning og fremstillingskontrol

Find ud af pris og leveringstid direkte i online 3D printservice
  • Bestil fra 1 til 10.000 styk
  • Priser og leveringstider oplyses omgående
  • Komponentens egnethed for fremstilling kontrolleres med hensyn til vægtykkelse og installationsplads: mulige begrænsninger vises med det samme

Bredt udvalg af materialer og muligheder for efterbehandling

stort materialeudvalg i online 3D printservice
  • Ekstremt slidstærk plast
  • Kan filtreres i henhold til miljøparametre og specifikke krav
  • Materialer til diverse anvendelseskrav
  • Valgfrit: farvning og polering af komponentens overflade eller genboring af et gevind

Specialiserede 3D printservices

Firekomponent del med integrerede sensorer

Print af multimaterialer

Multi-materialeprint bruger op til fire forskellige filamenter til fremstilling af en komponent i et enkelt arbejdstrin. Det kombinerer fordelene ved to eller flere forskellige materialer i én komponent.

Mulige applikationer:
  • Levetid og kapacitet: De holdbare tribofilamenter fra igus kan kombineres med meget stive materialer. Det gør det muligt at konstruere særligt stærke komponenter, som også udviser en speciel glideadfærd.
  • Komponenter med integrerede sensorer: Multimaterialeprint giver mulighed for hurtig fremstilling af slidstærk plast med et integreret ledende sensorlag. Sådan skabes ekstremt langlivede komponenter der afgiver en advarsel inden der opstår en overbelastning, eller når slitagegrænsen er nået, for at tillade forudseende vedligeholdelse.
Storformat 3D printer

Storformat 3D print

3D printeren i stort format fra igus kan bruges til at fremstille komponenter på op til en meter i en enkelt printproces. De store komponenter fremstillet af igus' højtydende polymerer kan anvendes problemfrit i storskala maskinkonstruktion.

De 3D-printede komponenter klarer sig godt i direkte sammenligning med maskinbearbejdede dele på grund af deres lette designstærkt reducerede materialebehov (op til 85% ) og økonomiske fremstilling. Delområder kan efterbearbejdes for forbedrede overflader og præcise komponenter.

Mulige anvendelsesområder omfatter konstruktion af jigs og specialmaskiner samt emballageteknologi.

Beregning af levetid for de enkelte komponenter

Hos igus er levetidsberegnere blevet brugt med succes til glidelejeapplikationer i mere end 25 år. Den nye levetidsberegning i 3D printserviceværktøjet "iglidur Designer", giver dig mulighed for, for første gang, at fastlægge levetiden for individuelt formede komponenter. Du skal blot vælge den glidende overflade ved at klikke på den og indtaste dine applikationsparametre for omgående at modtage et estimat for levetiden. Data for levetidsberegneren er baseret på resultaterne af 11.000 slidtests om året ved 450 testpunkter i igus testlaboratoriet. Det betyder, at brugerne nu kan få alle de oplysninger, de har brug for om priser, fremstillingsmuligheder og leveringstid, materialespecifikationer, herunder forventet levetid og efterbehandling af deres individuelle 3D printkomponent nemt i ét værktøj.
 
Beregn tandhjuls levetid

Levetidsberegner til polymere tandhjul

Dette gratis online værktøj giver dig mulighed for at beregne tandhjulets levetid ved blot at indtaste tandhjulets dimensioner og anvendelsesparametre. Deltag i en online workshop med Dipl. Ing. Tom Krause for at lære mere om, hvordan du bruger tandhjuls levetidsberegneren til at fastlægge det ideelle design til et holdbart tandhjul.
 

Hvilke designs kan jeg bestille fra 3D printservice?


3D printservice fra igus producerer skræddersyede komponenter af alle slags. Takket være den frie geometri i additiv fremstilling er der ingen grænser for, hvilken type emne der kan fremstilles. Vi printer bl.a. glidelejer, tandremsskiver, tandhjul, snekkehjul og gribere.
 
3D printet griber

Gribere i emballageindustrien

På grund af overgangen fra aluminium til 3D print til produktion af gribere kunne Carecos Kosmetik GmbH reducere omkostningerne med op til 85 % og produktionstiden med op til 70 %.
 
Til anvendelseseksempel
Gribefingre fremstillet af SLS pulver, der er egnet til ESD

Gratis griberprøve

Bestil en gratis 3D printet prøvegriber af iglidur i8-ESD, og tag et kig på SLS materialet.
 
Bestil gratis prøver på gribere

Muligheder for bearbejdning og polering


Komponenter fremstillet med lasersintringsprocessen kan efterfølgende poleres eller farves. Upload din CAD-model, og få priser med det samme! 
 
▶️ Upload din model nu
 

Polering af overfladen

Polering af komponenter reducerer overfladeruheden betydeligt, hvilket forbedrer følelsen. De tilgængelige metoder er kemisk udglatning og vibrationspolering. I begge tilfælde skal væggen være mindst 1 mm tyk for at sikre komponentens stabilitet og korrekte fremstilling.

Ved kemisk udglatning behandles komponenten med et kemikalie efter 3D printning. Det blødgør og udglatter den ru overflade, der er karakteristisk for lasersintrede komponenter. Dette forsegler også overfladen. Ved tumbling placeres komponenten i en beholder med slibemidler efter 3D printning, og kontakten mellem slibemidlerne og komponenten polerer dennes overflade.

Farvelægning og bearbejdning

Vores online 3D printservice gør det muligt at booke sort med det samme. Andre farver kan leveres på forespørgsel. Ved indfarvning trænger farvestoffet ca. 0,4 mm dybt ind i komponenten og ændrer målene ubetydeligt. Farvning kan reducere slidstyrken med op til en faktor tre, afhængigt af applikationen. De mekaniske specifikationer er næsten uforandrede. Der kræves en vægtykkelse på mindst 1 mm til farvning.


Mekanisk bearbejdning tilbydes, når en komponent f.eks. kræver gevind eller gevindindsatser. Mekanisk bearbejdning er også nødvendig hvis komponenter skal fremstilles med specifikke dimensioner og stramme tolerancer.

Poleret 3D printrulle
Farvede tandhjul fra lasersintring

Mere om CAD konfiguratorer

Skab selv 3D modeller nu med vores gratis online konfiguratorer

Til tandhjul, tandstænger, tandremsskiver, ruller, føringsskruemøtrikker, glidepladerog glidelejer. Du skal blot konfigurere og downloade 3D skabeloner. Hverken forudgående kendskab til CAD eller registrering er påkrævet.

Sådan gør du:

1. Vælg den ønskede komponentgruppe
2. Indtast de nødvendige dimensioner. 360° visningsfunktionen giver dig mulighed for at inspicere 3D modellen fra alle sider.
3. Vælg det ønskede filformat og download CAD-filen.
4. For at bestille den færdige 3D model direkte online, skal du downloade den i STEP format og derefter uploade den til 3D printservice.
 
Gå til CAD konfiguratorer
Konfigurer 3D modeller gratis online med igus CAD konfiguratorerne

Bestil en gratis 3D printet vareprøve

Vælg en prøvedel, og test tribolologisk optimerede 3D printmaterialer

Se selv kvaliteten og fordelene ved vores 3D printmaterialer: Er du interesseret i 3D printede komponenter, men vil gerne holde dem i hånden, inden du træffer en endelig beslutning? Du er velkommen til at bestille en gratis prøve fra os.
 

Mirakelrulle

3D print rulle med indvendig rulle Rulle med en indvendig roterende rulle fra en printproces
Materiale: iglidur® i3 (lasersintringsmateriale)
 
Bestil en gratis prøve nu

Drevmøtrikker med føringsskrue

3D printede gevind Printet drivmøtrik på en printet føringsskrue med gevind
Materiale: iglidur i3 (lasersintringsmateriale)
 
Bestil en gratis prøve nu

Elastisk griber

3D printet elastisk griber Printet elastisk griber
Materiale: iglidur i3 (lasersintringsmateriale) og elastisk materiale (blåt)
 
Bestil en gratis prøve nu

Snekkedrev

3D printet snekkegear Snekkegear
Materiale: iglidur i6 (lasersintringsmateriale)
 
Bestil en gratis prøve nu

Koniske tandhjul

3D printet konisk tandhjul Konisk tandhjul
Materiale: iglidur i3 (lasersintringsmateriale)
 
Bestil en gratis prøve nu

Farvede tandhjul

3D printede tandhjul, spiralformede Tandhjul, spiralformet tandede og farvede
Materiale: iglidur i3 (lasersintringsmateriale)
 
Bestil en gratis prøve nu

To-komponent prøve

Multimateriale 3D printet koblingssamling Multimaterialekomponent fremstillet af et filament, der er optimeret til friktion, og et meget stift filament for maksimal styrke.
Materialer: iglidur i150 og igumid P150 filament
 
Bestil en gratis prøve nu

ESD prøvedel

ESD komponent Elektrostatisk afladningsrulle. Overfladen blev derefter kemisk glattet i efterbehandling.
Materiale: iglidur i8-ESD (lasersintringsmateriale)
 
Bestil en gratis prøve nu

3D printservice i praksis


 

3D printproces i brug

Tandhjul i 3D print

Få et overblik over de applikationsområder, hvor igus' 3D printservice har spillet en afgørende rolle.
 
Gå til eksempler på anvendelser

3D-print designguide

Online 3D-printservice

Praktiske tips om design af funktionelle dele til fremstilling i 3D printservice.
 
Download designguiden