Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Økonomiske individuelle komponenter takket være sprøjtestøbningsværktøjer fra 3D printer eller fremstillet af aluminium

Hvad er fordelen ved 3D-printede sprøjtestøbningsværktøjer?Forme til sprøjtestøbning er for det meste lavet af stål, og betaler sig kun, hvis der skal fremstilles store mængder af komponenter. igus® tilbyder et alternativ i form af 3D-printede sprøjtestøbningsværktøjer, som sparer op til 80 % af omkostningerne, selv ved små mængder (1 - 500).Hvad er fordelen ved sprøjtestøbningsværktøjer fremstillet af aluminium?For komponentserier mellem 200 og 10000, kan der benyttes aluminiumsværktøjer. Denne smidige produktionsmetode sparer tid og penge, da der ikke er behov for en langvarig hærdningsproces.
 
Ved begge metoder fremstilles dine komponenter af iglidur® højtydende polymerer der er egnet for eksempelvis anvendelser ved høje temperaturer eller kraftig belastning. Herudover er begge metoder egnet for production of prototyper. Hvilken metode der er bedst egnet, er afhængigt af mængden.

 
 

Alle igus® produktionsmetoder i et overblik

Oversigtsside
speciallejer

Individuelle lejer af iglidur® højtydende polymerer  

Læs mere om speciallejer fra igus®.

Sprøjtestøbning
af speciallejer

Støbeform  

Din ønskede komponent sprøjtestøbt og fremstillet af iglidur® højtydende polymerer.

Speciallejer
fremstillet af stangmateriale

Stangmateriale af iglidur® højtydende polymerer  

Nu behandler igus® også runde materialer til at skabe den ønskede form.

Speciallejer
3D printet

3D print filamenter fremstillet af iglidur® højtydende polymerer  

3D printservice for individuelle dele kan leveres fra 24 timer.

Din skræddersyede iglidur® komponent i kun tre trin!

Forespørgselsformular med upload funktion  
1. Send en forespørgsel

Udfyld formularen med grundlæggende information.
 
Udfyld her!

3D printet støbeform og støbeform fremstillet i aluminium  
2. Vi sprøjtestøber din komponent i henhold til dine specifikationer

Efter modtagelse af din bestilling, starter produktionsprocessen hos igus® med en støbeform fremstillet af 3D printede højtydende polymerer eller aluminium.

Levering af dine komponenter  
3. Du modtager dit færdige produkt

Vi gør det hele klar til forsendelse og leverer din ønskede komponent så hurtigt som muligt.

iglidur® granulat for fremstilling af individuelle komponenter  
Det rette materiale for dit projekt!

Vi tilbyder dig mere end 50 tribologisk optimerede materialer for uendeligt mange anvendelser hvor
slidstyrke er en nødvendighed. Uanset om din anvendelse er udsat for høje
temperaturer, mediekontakt eller slid-intensive betingelser - har igus® næsten altid
en løsning.

igus® prøvekasse for specialdele  
Gratis prøvekasse

Kassen indeholder prøver samt al vigtig information om individuelle komponenter.

Alsidige iglidur® glidelejer  
Fordelene ved iglidur®-materialer

Hver af vores specielt udviklede højtydende polymerer har unikke egenskaber.

igus® glidelejer online shop  
igus® online shop

Her finder du alle standarddele samt adskillige iglidur® materialer og deres egenskaber.

igus® onlineværktøjer  
Onlineværktøjer

Med de gratis online værktøjer, kan du beregne levetiden for vores produkter eller konfigurere dem.  

Vores kunders anvendelseseksempler

Anvendelseseksempel: 3D printservice  

Hurtig levering til en lav pris og brug under hygiejniske betingelser var vigtige forudsætninger for denne 3D printede griber.

Anvendelseseksempel på bearbejdning af stangmateriale  

igus® har påtaget sig udfordringen ved levering af et lejesystem for en mikroskoparm. I dette tilfælde, kræves en meget præcis føring af lampen.

Anvendelser for sprøjtestøbningsmetode  

Ved landbrugsmaskiner er halmriver udsat for kontinuerlig belastning. Ikke noget problem for glidelejer fremstillet af iglidur® materialer!