Brug CAD software eller vores gratis konfiguratorer til fremstilling af 3D modellen.
Ingen egnet fil til rådighed?
Bare træk og drop STEP/STP-filen eller vælg den fra en mappe. Filtrer efter krav eller rul til p2m metode og vælg materiale.
Du vil straks blive vist priser, leveringstider ogproducerbarhedog kan anmode om et tilbud uden forpligtelser eller fremsende den komplette konfiguration på mail.
Den hurtige produktion af sprøjtestøbningsværktøjer med 3D print tillader hurtig og økonomisk produktion af prototyper tæt på volumenproduktionen og små mængder fremstillet ved sprøjtestøbning. Det erstatter måske ikke den kostbare produktion af maskinelt bearbejdede sprøjtestøbeværktøjer - men den er kun økonomisk ved batchstørrelser over 10.000 enheder. Ud over de økonomiske fordele, er sprøjtestøbning med additivt producerede værktøjer markant hurtigere - i gennemsnit, er seks arbejdsdage nok til at færdiggøre værktøjer og dele.
En yderligere fordel ved print2mould proceduren er den hurtige og nemme omkostningsberegning for sprøjtestøbning i det gratis online værktøj. Bortset fra muligheden for at se totalprisen samt prisen pr. enhed (inklusive værktøjsomkostninger) uden registrering, vises produktionstiden for hele projektet også. Først kontrolleres online værktøjet automatisk designet for bæredygtighed for print2mould procedure - herved, kan mulige yderligere anstrengelser (som mekanisk bearbejdning) identificeres straks og inkluderes i beregningen.
Når modellen er uploadet og det ønskede materiale er valgt (muligheden for filtrering efter dine krav lader dig identificere det perfekte materiale), kan den komplette konfiguration anmodes straks eller fremsendes uden problemer for en yderligere test.
3D print med slidstærke polymerer: 3D printservice, materialeshop og information om materialer, procedurer og services.
Du vælger design, materiale og mængde - yderligere tjenester til specielle dele, prototyper og serier lavet af slidstærk plast.
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h