Slidstærke, 3D-printede føringsskruemøtrikker

18 gange mere slidstærke end almindelig anvendt 3D plast

Konfigurer CAD for trapezformet føringsskruemøtrik på 60 sekunder online
► Hurtig produktion: klar til forsendelse på 1 til 3 dage
► Ingen minimums ordremængde: Fra 1 til 10.000 emner

Konfigurer og bestil 3D-printede gevind online

Trapesformet spindelmøtrik konfigurator

CAD gevind konfigurator
  • Basis figurer  er tilgængelige som skabelon
  • Med eller uden flange
  • Intet behov for forudgående kendskab (Instruktioner)

Bestil en prøve på føringsskruemøtrikker

Prøve på 3D printet føringsskruemøtrik Test selv vores 3D printede føringsskruemøtrikker med en gratis prøve

Design tip

3D-print designguide Hvad skal der tages i betragtning ved design af gevindmodeller til 3D-print?

3D-printet gevind slidtest

3D-printet gevind test

Testparametre:

  • Moment: 129Nm
  • Slaglængde: 370 mm
  • Hastighed: 290 [omdr]
  • Varighed: to uger
3D-printet gevind sammenlignet med ABS Y = Slitagerate [mg/km] (lavere er bedre) 1. ABS (FDM)
2. iglidur® I180 (FDM)
3. iglidur® J260 (FDM)
4. iglidur® I3 (SLS)
5. iglidur® J sprøjtestøbning
Test af 3D printet føringsskruemøtrik Testresultat:
afhængig af 3D printmateriale og produktionsmetode, var slidstyrken på igus 3D printmaterialer 6 til 18 gange højere end konventionelle materialer.

Testrig med 3D printede drivmøtrikker i testlaboratoriet


Tom Krause, leder af Additive Manufacturing hos igus, viser slidprøven med 3D printede drevmøtrikker i en lineær applikation.
 
På testriggen: En drivmøtrik af konventionelt ABS materiale sammenlignet med en drivmøtrik af igus materialet iglidur I3 optimeret med faste smøremidler.

Kundeanvendelser


Smøringsfri spindelskrueteknologi fra den største online gevind shop i verden

Spindel drev lavet af iglidur® plast Trapez, high helix og metriske gevind af high performance plast med mere end 5.000 varianter, der fås direkte fra lager. Oplev drylin® katalogdele, specielle løsninger og konfiguratorer til gevind, spindelmøtrikker og spindeldrev som komplette løsninger.  
 
dryspin® gevindteknologi:  Høj effektivitet og lavt slid
Den patenterede dryspin® high helix gevindteknologi blev udviklet af igus® og tilbyder adskillige fordele i forhold til konventionelle high helix gevind:
  • Den flade gevindvinkel  konverterer den udøvede kraft effektivt til en translationel bevægelse.
  • De harmoniserede geometrier af plastmøtrik og spindelskrue giver high helix gevind  en særlig lang  levetid og høj effektivitet.
  • Den afrundede tandgeometri gør det muligt for gevindsystemerne at arbejde lydløst og uden vibrationer under belastning.
  • De større mellemrum mellem de enkelte gevind øger andelen af ​​glideoptimeret plast  i gevindene med en faktor på 1,3. Denne effekt og større effektivitet giver en levetid, der er op til fem gange så lang som konventionelle high helix gevind.
drylin® spindelteknologi - shop og mere information

Gratis CAD-konfigurator til spindelmøtrikker

Sådan designer du de perfekte spindelmøtrikker til din applikation:

  1. Vælg den ønskede trapez spindelmøtrikform.
  2. Vælg gevindretning og type.
  3. Angiv bredde og udvendig diameter.
    360 ° -visningen opdateres for at vise dine input.
  4. Download filen i det ønskede format, tilføj den til din CAD-software, og rediger den yderligere, eller upload den direkte i STEP-format til vores 3D-print service og bestil delen.  
Gå til konfiguratoren

Gevind fremstilling

Printede hungevind: hungevind
kan additivt fremstilles fra størrelse M6. Mindre gevind kræver et tjek af vores ingeniører, og der opkræves et tillægsgebyr for den nødvendige rengøring
Gevinddesignet skal færdiggøres i 3D-modellen ved bestilling. Overhold 0,1 mm frigang for hungevind.
 
Skåret gevind:
Små gevind kan skæres senere i processen. Det blinde hul skal tages med i betragtning i 3D-modellen i forbindelse med design. Cirka. € 1 pr. gevind bliver opkrævet ekstra for efterarbejdning
 
Metalindsatser (kun fastgørelsesgevind):
Ved større tilspændingsbelastninger kan 3D-printede komponenter udstyres med metal gevindindsatser. Størrelse M3 til M6 indsatser er altid tilgængelige.

Oplysninger om 3D-print fra igus

Hvorfor 3D print hos igus?

Yderligere information om
  • vores materialer
  • additive processer
  • Serviceydelser og support
Polymere tandhjul slitagetests

3D slitagetests

iglidur polymerer er mere slidstærke end PLA, ABS, og andre materialer og produktionsprocesser
igus 3D print nyheder

3D-print nyheder

Innovationer på området for industriel 3D-print. Nye produkter og services for additiv produktion med slidstærke polymerer.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h