Individuelle 3D printede glidelejer

Ingen maskinnedetider: slidstærke
polymerer med forudsigelig levetid


► Testet: Op til 50 gange mere slidstærk end almindeligt anvendte 3D printmaterialer
► Ingen nedetider for maskiner: Forudsigelig levetid
► Hurtig produktion: Klar til forsendelse på 1 til 3 dage
► Ingen minimums ordremængde og ingen værktøjsomkostninger: Effektiv bestilling og forsendelse for op til 10.000 emner

Gratis CAD konfigurator for glidelejer

3D-printet glideleje CAD konfigurator

Designguide for 3D printservice

Designguide for polymere glidelejer

Levetidskalkulator for glidelejer

Beregn levetid for 3D printede bøsninger

Eksempler på kunders anvendelser

3D printede glidelejer i brug


3D printede glidelejer under test: op til 50 gange slidstyrken for almindelig plast

Slidtest: drejning

3D-printede bøsninger i slitagetest

Testparametre:

  • Overfladetryk: 20 MPa
  • Overfladehastighed: 0,01 m/s
  • Drejevinkel: 60°
  • Varighed: 4 uger
Akselmaterialer: 304 SS
Lang levetid for 3D printede lejer, glidelejer, drejebevægelser

      Y-akse: Levetid [h]

     X-akse: Materialer under test

     1. PA12 (SLS 3D print)
     2. PA12 + glaskugler (SLS 3D print)
     3. iglidur® I3 (SLS 3D print)
         ► Op til ti gange levetiden
     4. iglidur® W300 (sprøjtestøbning)
     
     
     
3D-printede bøsninger, glidelejer, slitagetest Testresultat:
I drejeslitagetesten medfører de tribologiske egenskaber ved glidelejer fremstillet af iglidur® 3D printplast op  til  50 gange slidstyrken for lejer fremstillet af standard 3D printmaterialer og til værdier, der kan sammenlignes med sprøjtestøbte lejer. 

Kort lineært slag: 3D printede glidelejer, er lige så slidstærke som vores sprøjtestøbte dele

Slitagetest for 3D-printede glidelejer

Testparametre:

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,3 m/s 
  • Slaglængde: 5 mm
  • Varighed: en uge
Akselmaterialer:
■ CF53/1.1213: hærdet stål
■ V2A/1.4301: rustfrit stål
Lineær slidtest for 3D printede glidelejer      Y-akse: slitagerate [μm/km]

     
X-akse: materialer under test

     1. ABS (FDM 3D print)
     2. iglidur® J260 (FDM 3D print)
     3. iglidur® J260 (sprøjtestøbning)
3D printede glidelejer og korte lineære slag Testresultat:
glidelejer fremstillet af slidstærk polymer iglidur J260 har samme gode slitagerater, uanset produktionsmetoden. I testen blev sprøjtestøbte glidelejer og 3D printede glidelejer testet med samme belastning og overfladehastighed. 
Herudover viser testen at vores iglidur 3D printmaterialer  har en friktionskoefficient og slitage langt lavere  end standard ABS materialer takket være de tribologiske egenskaber.

3D printede glidelejer: lige så lang levetid og robusthed som sprøjtestøbte lejer, også i dreje/heavy duty test

3D printet bøsning i dreje/heavy duty test

Testparameter:

  • Overfladetryk: 10, 20 og 45 MPa
  • Overfladehastighed: 0,01 m/s
  • Drejevinkel: 60°
  • Varighed: 1 uge
3D printet leje under kraftig test      Y-akse: slitagerate [μm/km]

     X-akse: materialer under test

     1. iglidur® I3 (SLS 3D print)
     2. iglidur® I180 (FDM 3D print)
     3. iglidur® G (sprøjtestøbning)
     4. iglidur® W300 (sprøjtestøbning)
Plastbøsninger fra 3D print i heavy duty testen Testresultat:
denne heavy duty test viser at 3D printede glidelejer (produceret med SLS printmetode) kan modstå belastninger på op til 45 MPa overfladetryk. Slitagetest og  tribologiske egenskaber er lige så gode som for glidelejer fremstillet ved sprøjtestøbning. Glidelejer med en diameter og længde på 20 mm blev testet; det 3D printede glideleje blev belastet med 1.800 kg. Testresultater viser at glidelejer fremstillet af slidstærke iglidur polymerer er også egnet til heavy duty applikationer.  

2 gange bedre friktionskoefficient end PA12

Lasersintring, glidelejer, test af friktionskoefficient

Testparametre:

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,1 m/s
Akselmateriale: Cf53
3D printet bøsning, lav friktionskoefficient      Y = friktionskoefficient [-]
     X = driftstid [h]


     1. PA12 (SLS 3D print)
     2. iglidur® I3 (SLS 3D print)
 
3D printet plastbøsning med lav friktion Testresultat:
De tribologiske egenskaber ved iglidur® I3 er dobbelt så gode i testen som standard SLS plasten PA12. Dette skyldes, at iglidur® materialer indeholder faste smøremidler, som sænker friktionskoefficienterne og forlænger komponentens levetid betydeligt. Plast med lav friktion er især nyttigt, når motorer skal designes, for eksempel, da de nødvendige drivkræfter kun er halvt så høje, fordi friktionen er halvtreds procent lavere.

Polymere tandhjul slitagetests

3D slitagetests

iglidur polymerer er mere slidstærke end PLA, ABS, og andre materialer og produktionsprocesser
Oplysninger om 3D-print fra igus

Hvorfor 3D print hos igus?

Yderligere information om
  • vores materialer
  • additive processer
  • Serviceydelser og support
igus 3D print nyheder

3D-print nyheder

Innovationer på området for industriel 3D-print. Nye produkter og services for additiv produktion med slidstærke polymerer.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h