Fødevaresikker 3D-print

Slidstærke sliddele til applikationer med fødevarekontakt


► Fødevaresikker i henhold til kravene fra FDA og/eller EU direktiv 10/2011► Op til 50 gange mere slidstærk end almindeligt anvendte 3D-print plast": Ideel for bevægelige dele
► Ingen smøring påkrævet takket være integrerede faste smøremidler
► Reservedele og specialdele for hurtige formatændringer kan leveres på 24 timer

Bestil slidstærke dele fra 3D-printservice eller print dem selv

iglidur I10: kemisk resistent

3D print, lasersintring, kemisk resistent og fødevarekompatibel
  • Fødevarekompatibel i henhold til FDA
  • Kemisk resistent
  • Printet hurtigt (på fem dage) med lasersintring
  • Ideel til fødevare- og galvaniseringsindustrien 

iglidur I150: det alsidige filament

Fødevaresikkert filament
  • Printede komponenter er konforme med fødevareregulativ EU 10/2011
  • Kan bearbejdes på alle almindelige 3D-printere
  • Det mest anvendte tribofilament med rigtig gode mekaniske specifikationer (stabilitet, sejhed, vedhæftning af lag)

iglidur I151: visuelt registrerbar

Fødevaresikker blåt 3D printfilament
  • Opfylder fødevarespecifikke regulativer i henhold til EU 10/2011 og FDA.
  • Blå farve for optisk detektering
  • Kan bearbejdes på alle almindelige printere
  • Printet i 3D printtjenesten på tre dage

iglidur A350: varmebestandig

3D-print, fødevaresikker og varmefast, i henhold til FDA regulativer
  • Fødevarekompatible i henhold til FDA og EU 10/2011
  • Temperaturbestandig op til 180°C, brandhæmmende i henhold til UL94-V0
  • Egnet til dampsterilisering
  • Højtemperatur 3D-printer påkrævet


Kemikalieresistente, fødevarekompatible dele printet på tre til fem dage

iglidur I10

Lasersintringspulveret iglidur i10 muliggør hurtig fremstilling af kemikaliebestandige dele, der er fødevarekompatible. Det er specielt egnet til brug i maskiner i fødevare- og emballageindustrier. Hurtig produktion med lasersintring betyder, at slidstærke, smørefri specialdele kan fremstilles efter tegning på få dage. Da 3D printservice hverken involverer værktøjsomkostninger eller minimums ordremængder, er det økonomisk at fremstille kemikalieresistente dele til mellem 1 og 10.000 enheder.
Printkomponenter fremstillet af iglidur i10

Produktion af fødevarekompatible komponenter med almindelige 3D printere

iglidur I150

iglidur I150 er det lettest bearbejdede tribo-filament® - det er egnet til alle almindeligt tilgængelige 3D-printere og kan  bearbejdes lige så nemt som almindelige filamenter som PLA og PETG.  Takket være overensstemmelsen med EU 10/2011, er iglidur I150 egnet til fødevarekontakt og er tilsvarende godkendt for applikationer i fødevare- og emballageindustrien. De eneste restriktioner er i den maksimale permanente påførselstemperatur på 65°C og for højdynamiske applikationer. iglidur I150 kan også leveres på 8 kg filamentspoler og er derfor egnet til produktion af store komponenter i storskala-printere.  
iglidur I150 i shoppen
iglidur I150 filament i den lineære slitagetest Test af slid på 3D printfilament: Y-akse = slitagerate [μm/km] 1. iglidur® I150 2. iglidur® I180 3. PLA 4. ABS; testparametre (lineær bevægelse): v = 0,1 m/s p = 1 MPa; akselmaterialer: hærdet stål (Cf53/1.1213) og rustfrit stål (V2A/1.4301)

Filament for fødevaresikkerhed, visuelt detekterbare komponenter

iglidur I151

iglidur® i151 tribofilament® blev specifikt udviklet til brug i fødevare- og emballageindustrier. De printede dele er i overensstemmelse med fødevarebestemmelser fra FDA og EU-direktiv 10/2011. Industristandard blå farve sikrer den påkrævede visuelle detekterbarhed, da ingen fødevare er naturligt blå. De gode mekaniske egenskaber (styrke, robusthed, lagklæbning) gør iglidur® i151 til et universalmateriale der er egnet til de fleste applikationer og 3D printere. Det kan behandles lige så nemt som standard PLA og PETG filamenter. iglidur® i151 har mekaniske egenskaber modsvarende iglidur® i150. Som alle andre tribofilamenter, indeholder det faste smøremidler der tillader lav vedligeholdelse og hygiejnisk tørdrift. iglidur® i151's høje slidstyrke forlænger levetiden for printede komponenter så den er op til 50 gange højre end for komponenter fremstillet af ABS, PETG, eller PLA. Lær, hvad der er vigtigt for 3D print med filament af fødevarekvalitet i vores blog.
iglidur I151 i shoppen

Varmefast og fødevaresikker

iglidur A350

Det slidstærke højtemperaturs filament® iglidur A350 er specielt udviklet for fødevare- og emballageindustrien. Råmaterialet er i overensstemmelse med EU 10/2011 og FDA fødevarekontakt-regulativer og er gennemfarvet blåt for detektering. Printede dele fremstillet af iglidur A350 er temperaturresistente op til 180°C, er flammehæmmende i henhold til UL94-V0 og kan dampsteriliseres. På grund af de høje bearbejdningstemperaturer på 340-360°C samt påkrævet kammertemperatur på min. 160°C, kræves en højtemperaturs printer til bearbejdningen. Hvis der ikke er en sådan printer tilgængelig, kan slidstærke dele fremstillet af iglidur A350 produceres hurtigt og økonomisk i igus 3D-printservice .  
iglidur A350 i online shoppen
Fødevaresikker 3D-print: sammenligning af slitage Roterende filamentfriktionstest: Y-akse: friktionskoefficient [-] 1. PI 2. PEEK 3. iglidur® A350; testparametre p = 1 MPa; v = 0,3 m/s akselmaterialer: hærdet stål (Cf53/1.1213) og rustfrit stål (V2A/1.4301)

Yderligere løsninger for fødevarekontakt


Mere information om igus® 3D print

Nyheder

Oplev vores nye produkter og serviceværktøjer til additiv fremstilling!

igus testlaboratorium

Testet!

3D printmaterialer fremstillet af iglidur sammenlignet med PLA, ABS og andre materialer og fremstillingsprocesser.

3D printservice

Individuelle, additivt fremstillede komponenter med online 3D printservice i få trin.

3D print materialer

Se vores andre slidstærke plasttyper til industriel brug.

Ofte stillede spørgsmål om 3D print med fødevaregodkendt plast


Hvad betyder fødevaregodkendelse i relation til plast?
Det betyder, at materialet, der kommer i kontakt med fødevarer, er blevet testet for en mulig overførsel af plastikpartikler til fødevaren, hvorved en defineret grænseværdi ikke er overskredet. På det europæiske marked er kravene til plast til opnåelse af fødevarekonformitet reguleret af EU -forordning 10/2011 i USA af FDA (US Food & Drug Administration).
Hvordan kan du se, om et materiale virkelig er fødevaresikkert?
Hvis et materiale opfylder kravene til fødevarekonformitet i henhold til EU -standarden 10/2011 eller specifikationerne fra FDA (US Food & Drug Administration), bekræftes det af en overensstemmelseserklæring. Specifikationerne for brugen af det respektive stof er angivet der.
Har du brug for en speciel 3D printer til at producere fødevaresikre komponenter?
Før og under udskrivning skal materialet af fødevarekvalitet være beskyttet mod støv. Vi anbefaler derfor et lukket installationsrum.
Skal du specifikt rengøre printeren, før du printer med materialer af fødevarekvalitet?
Grundlæggende bør alle dele, der kommer i kontakt med filamentet, være fri for rester. Dette gælder især ekstruderhjulet og trykdysen. Derudover er et rent printbord afgørende. Glaspladen skal rengøres, og det anbefales at enten undlade klæbemiddel eller anvende klæbemiddel af fødevarekvalitet.
Hvad skal du være opmærksom på i printindstillingerne?
Indstillingerne skal vælges i skæringssoftwaren, så objektets overflade er så tæt som muligt. Det opnås blandt andet ved at sænke printhastigheden og tilpasse linjebredden til dysediameteren. Dette tillader ujævnheder i komponentoverfladen og reducerer huller i dæklagene.
Kan jeg også opnå fødevaresikkerhed for komponenten med 2 materialer i multimaterialeprint?
Det anbefales ikke at producere fødevarekompatible komponenter i multimaterialeprint sammen med andre materialer, der ikke er af fødevarekvalitet, da blanding af materialerne ikke kan udelukkes fuldstændigt. Bærematerialet skal enten være af fødevarekvalitet, eller det samme materiale skal bruges som bæremateriale.
Kan en printet komponent, der overholder fødevareforskrifterne, komme i permanent kontakt med fødevarer?
Hvis der er langvarig kontakt mellem plastkomponenten og fødevarer, øger dette chancen for migration af plastpartikler. Derfor er det vigtigt at kontrollere fødevaredeklarationen for den maksimalt tilladte kontakttid. Det kan variere afhængigt af, om FDA- eller EU 10/2011 -erklæringen anvendes.
Den omgivende temperatur i applikationen spiller også en rolle. Jo højere temperaturer, jo kortere skal kontakten være. Dele fremstillet af iglidur I6 er egnede til en maksimal kontakt på 2 timer med fødevarer ved temperaturer på op til 70° C (i henhold til EU-regulativ 10/2011).
Kræver 3D printede dele en ekstra fødevaresikker belægning?
Komponenter printet med fødevarekompatible iglidur materialer har en fødevaresikker overflade, så det er ikke nødvendigt med yderligere belægning. Det gælder for 3D printmaterialerne iglidur i150, iglidur i151 og iglidur A350.
Er printede maskindele automatisk fødevaresikre, hvis materiale af fødevarekvalitet bruges til udskrivning?
Nej, du opnår kun fødevarekonformitet ved at kombinere det med en ren 3D printproces. Det er vigtigt at bruge rene printdyser, når du f.eks. 3D printer fødevaresikre komponenter. Derudover bør der enten udelades klæbemiddel (lim) eller benyttes et klæbemiddel af fødevarekvalitet.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h