Slidstærke ruller i 3D-print

Individuelle geometrier klar til afsendelse på 1 til 3 dage


► På kun 60 sekunder konfigureres skræddersyede ruller online
► Hurtig produktion: Klar til forsendelse på 1 til 3 dage
► Ingen minimums ordremængde: Fra 1 til 10.000 emner

Beregn levetiden for dine ruller

Levetidsberegner for ruller Med levetidsberegneren for glidelejer, kan den forudsigelige levetid for dine 3D printede ruller fremstillet af iglidur også beregnes på basis af den interne slitagekoefficient. Hertil vælges Type S og indtastes de nødvendige parametre for omgivelser. Herefter vælges "Roterende" som bevægelsestype. På listen over foreslåede materialer, ses den forventede levetid for din printede rulle.  

Online CAD konfigurator for ruller

Konfigurator for ruller I vores konfigurator for ruller, kan du oprette CAD data for diverse typer af ruller online. Den kan benyttes til at skabe en 3D model af følgende ruller: cylindrisk, sfærisk, remskive, profilrulle. Brug af konfigurator er gratis og kræver ikke registrering.
For bestilling af 3D print af din konfigurererde rulle, downloades modellen som STEP fil og den uploades i upload vinduet på denne side for valg af ønsket materiale og sammenligning af priser.

3D printede komponenter i rotationstest

Hvor længe holder en 3D printet rulle fremstillet af iglidur? Den sammenlignende rotationstest af printede glidelejer viser også den ekstra lange levetid for iglidur 3D print plast når den benyttes til ruller.  

Testparametre og resultater

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,3 m/s
■ CF53/1.1213: hærdet stål
■ 304 SS / AISI 304: rustfrit stål
 
I rotationstesten er printede bøsninger af iglidur I3 og iglidur I190, med optimerede glideegenskaber, betydeligt mere slidstærke end tilsvarende lejer af almindelig anvendt plast PA12 og ABS. Herudover har de nogen gange længere levetid end sprøjtestøbte og drejede glidelejer med samme dimensioner. Konklusion: for individuelle dimensioner og specialformer, er de slidstærke 3D printede ruller fremstillet af iglidur den bedste løsning da de holder mindst lige så længe som komponenter fremstillet ved andre metoder - men samtidig kan produceres hurtigere og mere økonomisk.  
3D printede komponenter i en rotationstest Y akse: slitagerate [mg/km] (en lavere slitagerate betyder længere levetid) 1. iglidur I3 (SLS 3D print)
2. iglidur I190 (FDM 3D print)
3. PA12 (SLS 3D print)
4. ABS (FDM 3D print)
5. PA66 (sprøjtestøbning)
6. POM (drejet)
7. PA66 (drejet)

De ekstra slidstærke filamenter iglidur I190 og iglidur J260 i en rotationstest

Testparametre og resultater

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,3 m/s
■ CF53: hærdet stål
■ 1.1213 SS / AISI 304: rustfrit stål
 
1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
5. PC
Rotationsslitagetest iglidur I190 og iglidur J260 Y akse: slitagerate [mg/km] (en lavere slitagerate betyder længere levetid)
Rotationslevetidstest iglidur I190 og iglidur J260 i timer X akse: levetid for komponenten i timer, baseret på slitagekoefficienten

Komponenter fremstillet af iglidur I180 kan anvendes universalt til alle slags sliddele og udviser fremragende værdier i rotationstest.

Testparametre og resultater

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,3 m/s
■ CF53: hærdet stål
■ 1.1213 SS / AISI 304: rustfrit stål
 
1. iglidur I180
2. ABS
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
Rotationsslitagetest iglidur I180 Y akse: slitagerate [mg/km] (en lavere slitagerate betyder længere levetid)
Levetidstest i timer iglidur I180 X akse: levetid for komponenten i timer, baseret på slitagekoefficienten

Filamenter for fødevarekontakt i en rotationstest

Testparametre og resultater

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,3 m/s
■ CF53: hærdet stål
■ 1.1213 SS / AISI 304: rustfrit stål
 
1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Rotationsslitagetest iglidur A350 Y akse: slitagerate [mg/km] (en lavere slitagerate betyder længere levetid)
Levetidstest i timer iglidur A350 X akse: levetid for komponenten i timer, baseret på slitagekoefficienten

Det brandhæmmende filament med den højeste mekaniske styrke af alle tribofilamenter

iglidur RW370 kan håndtere en del, da det er udviklet til brug i skinnekøretøjer. Dets fordele inkluderer  temperaturresistens op til 170°C og det er brandhæmmende i henhold til UL94-V0 og EN45545.

Testparametre og resultater

  • Overfladetryk: 1 MPa
  • Overfladehastighed: 0,3 m/s
■ CF53: hærdet stål
■ 1.1213 SS / AISI 304: rustfrit stål
 
1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Rotationsslitagetest iglidur RW370 Y akse: slitagerate [mg/km] (en lavere slitagerate betyder længere levetid)
Levetidstest i timer iglidur RW370 X akse: levetid for komponenten i timer, baseret på slitagekoefficienten

3D slitagetests

3D slitagetests

iglidur materialer for additiv produktion sammenlignet med PLA, ABS, og andre materialer og produktionsprocesser
Oplysninger om 3D-print fra igus

Oplysninger om 3D-print fra igus

  • Materialer
  • Additive procedurer
  • Serviceydelser og support
igus 3D print nyheder

3D-print nyheder

Innovationer på området for industriel 3D-print. Nye produkter og services for additiv produktion med slidstærke polymerer.

Pakruller i 3D print

For diverse typer af polymere ruller, kan det være hensigtsmæssigt at producere i 3D print hos igus. Fordelene ved højtydende iglidur polymerer er illustreret ved eksemplet med pakruller fra 3D printer.
Pakruller er altid anvendt hvor transporteret gods skal bevæges forsigtigt fra en transportør til en anden. Ruller fremstillet af metal kræver brug af yderligere lejer eller smøremidler, der kan være et problem ved kontakt med transporteret materiale. Vores iglidur polymerer indeholder allerede faste smøremidler der sikrer, at polymere ruller kører med lav friktion og slitage.
Dette gælder ikke kun for vores ruller produceret ved sprøjtestøbning og fra stangmateriale, men også for alle typer af ruller der fremstilles på 3D printer.
 
iglidur polymere pakruller sikrer målrettet og smørefri afbøjning på transportører. Derudover giver de mulighed for meget små afbøjningsradier og en maksimal pladsudnyttelse. igus pakruller har desuden en meget lang levetid og kræver kun en lav effekt.

Ruller fremstillet af iglidur polymerer med lav slitage er anvendt på mange områder. Hvis din nødvendige rulle afviger fra standard dimensioner eller er en speciel type, er produktion af rulle i 3D print løsningen. Hos igus kan vi også udføre vores friktionsoptimerede og slidstærke højtydende iglidur polymerer med 3D print. Diverse typer af ruller kan produceres med fordelene for 3D print og med samme gode slitageegenskaber som vores sprøjtestøbte iglidur komponenter.
 
Vi kan producere diverse typer af ruller i 3D print. Uanset om det er en enkelt komponent, en speciel form eller et lille batch, gælder fordelene ved de velkendte iglidur® polymerer ved produktion af pakruller, tovskiver, profilruller, føringsruller, flangeruller eller formruller med 3D print.  
Fordele ved produktion af ruller i 3D print:
  • Hurtig og økonomisk produktion
  • Kan bestilles online i vores 3D printservice
  • Individuelle former kan leveres uden minimums ordremængde
  • Komplekse former kan implementeres med 3D print
  • Slidstærke og friktionsoptimerede iglidur polymerer
  • Drift uden yderligere smøremidler - ingen kontaminering af transporterede produkter
  • Lang levetid og specifikationer der kan sammenlignes med sprøjtestøbning


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h