Varmebestandig tribofilament® til slidstærke specialdele i 3D print


Varmefast filament, fødevarekompatibel

iglidur A350

  • Fødevarekompatibel i overensstemmelse med EU forordning 10/2011 og FDA
  • Egnet for autoklave
  • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 180 ° C i maratontest
iglidur A350 i filament shoppen
Flammehæmmende 3D-printfilament

iglidur RW370

  • Ekstremt høj styrke (91 MPa) for alle tribofilamenter
  • Flammehæmmende, i henhold til UL94-VO og DIN EN 45545
  • Modstandsdygtig over for temperaturer på op til 170 ° C i maratontest
iglidur RW370 i filamentshoppen
Varmebestandig 3D printet griber

Ingen 3D printer til rådighed?

  • 3D printservice til varmebestandige specialfremstillede dele af iglidur A350 eller RW370
  • Upload en CAD-model, og bestil direkte online
  • Leveringstid: 1-3 arbejdsdage
Mere om den online 3D printservice


Specialdele og dele efter tegning fremstillet af varmefaste polymerer

Har du brug for små mængder, serier eller slidstærke polymerer der er temperaturresistente (op til 250°C)? Vi har et bredt udvalg af varmefaste polymerer for sprøjtestøbning.  
Yderligere information om slidstærke specialdele

Hvad skal jeg overveje ved brug af varmefaste tribo-filamenter?

  • Til bearbejdning af højtemperaturs filamenter skal du bruge en 3D printer med en installationssteds-temperatur på mindst 160°C
  • Det er specielt vigtigt at opbevare højtemperaturs filamenter så de er beskyttet mod fugt og tørre dem inden de anvendes, så der ikke opstår kvalitetsproblemer 
  • Har du andre spørgsmål? Vi vil med glæde rådgive dig om 3D-print med højtemperaturs filamenter for slidstærke og varmefaste komponenter.

Byg selv en højtemperaturs 3D-printer

Normale 3D-printere kan ikke producere den nødvendige installationssteds- og dysetemperatur, og de fleste modeller på markedet er meget dyre. Vores team brugte igus komponenter til at bygge en højtemperaturs printer. Vi testede den og har gjort designdata gratis tilgængelige.
Grunddata: 
  • Installationsteds dimensioner: 160x145x150 mm
  • Eksterne dimensioner: ca. 450x450x500 mm
  • Vægt: ca. 30-40 kg
  • Varmesystem: printhoved: 40 W standard, varmepatron: E3D
  • Printbord: individuelt design Micanite varmeelementer mellem to stålplader
  • Installationssted: ovn blæser og varmespole (se CAD montering)
Alle komponenter for 3D printdesign som vi brugte kan findes i vores online shop, og designdata kan downloades her:
Download designdata for en højtemperaturs 3D-printer
Gratis designdata for højtemperaturs 3D-printer du selv kan bygge

Yderligere information om højtemperaturs 3D-printer bygget af igus:

  • Intet behov for opvarmning af printbord, da opvarmning også sker gennem installationssted
  • Kontroller alle varmeelementer direkte gennem DUET
  • Printhoved: E3D v6 med titanium heatbreak, kobberblok, diverse dyser, 0,4-0,6 mm (hårdmetal), kølet med komprimeret luft
  • Printplade: printbord, aftagelig aluminiumsskive, komponentklæbning med diverse films (som iglidur RW370 og iglidur J350: PET film)
  • Varmekammerisolering: glasfiberisolering på installationssteds eksteriør (i ASM installationsstedsmontering og ASM installationssteds låg), fleksibel silikone glasfibermåtter i installationssteds riller for KY mekanik
  • Printparametre: for eksempel, iglidur RW370 - dysetemperatur 350°C, printbord 200°C, installationsted 180°C, dysediameter 0,4 mm, lagtykkelse 0,15 mm, hastighed 30 mm/s, med flåde
  • Varmedistribution: isolering ydre temperatur ca. 80°C, hus ydre temperatur ca. 60°C, visse stepmotorer kølet med komprimeret luft (hidtil kun X-akse); ingen problemer med overophedning hidtil
  • Printerstyring: DUET Ethernet, varme styret via DUET
  • Software: Simplify3D, installationstedsvarme via makroer

Mere information om igus® 3D print

Nyheder

Oplev vores nye produkter og serviceværktøjer til additiv fremstilling!

igus testlaboratorium

Testet!

3D printmaterialer fremstillet af iglidur sammenlignet med PLA, ABS og andre materialer og fremstillingsprocesser.

3D printservice

Individuelle, additivt fremstillede komponenter med online 3D printservice i få trin.

3D print materialer

Se vores andre slidstærke plasttyper til industriel brug.

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Photo
Henrik Borch

Managing Director

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h