Download Montagevejledning
Zero-Backlash Gewindemutter
Hvad er aksialt spillerum?
Den aksiale frigang kan bruges til at beskrive den tabte bevægelse, "dead travel", på blyskruen som følge af mellemrummet mellem blyskruen og blyskruemøtrikken. Udtrykket clearance forbindes også ofte med det, men den korrekte tekniske term er aksial clearance.
Ud over det rigtige materialevalg har en forspændingsmekanisme vist sig at være en effektiv foranstaltning til at reducere uønsket aksialt spillerum. Der er fire varianter med forspænding til vores dryspin® højspiralgevind og trapezgevind: zero-backlash, low-clearance, preload og AB lead screw nuts. Her finder du alle fordelene og de nødvendige installationsinstruktioner til vores gevindmøtrikker med reduceret frigang.
Til applikationer med høje belastninger, høje temperaturer eller i stærkt forurenede miljøer bør der altid anvendes en standard gevindskrue. Årsagen til dette er, at alle tre principper ophæves af for store belastninger, og derfor er de maksimale statiske aksiale belastninger specificeret separat for hver variant af skruemøtrik.