Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

igus® kabelpakninger HSK-K

 

Materiale PA V0 i henhold til UL 94
Formgivet pakning NBR
Beskyttelsesklasse IP 68 – 10 bar / IP 69K
inden for det specificerede klemområde
kun med valgfri o-ring
Kontinuerlig driftstemperatur -40 °C – 100 °C
Leveringsfarve grå RAL 7035

Bestillingsnr. Varenr.
grå
AG GL H MOQ    
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stykke    
 MAT0179492 1.209.1200.50 M12x1,5 3 8 21 15 5 På forespørgsel 
 MAT01712319 1.209.1200.51 M12x1,5 2 8 21 15 5 På forespørgsel 
 MAT0179493 1.209.1600.50 M16x1,5 4 8 22 19 5 På forespørgsel 
 MAT01712320 1.209.1600.51 M16x1,5 2 8 22 19 5 På forespørgsel 
 MAT01712321 1.219.1600.50 M16x1,5 5 8 25 22 5 På forespørgsel 
 MAT0179494 1.209.2000.50 M20x1,5 6 9 27 24 5 På forespørgsel 
 MAT01712322 1.209.2000.51 M20x1,5 5 9 27 24 5 På forespørgsel 
 MAT0179563 1.219.2000.50 M20x1,5 10 9 28 27 5 På forespørgsel 
 MAT0179495 1.209.2500.50 M25x1,5 13 11 31 33 5 På forespørgsel 
 MAT01712323 1.209.2500.51 M25x1,5 9 11 31 33 5 På forespørgsel 
 MAT0179496 1.209.3200.50 M32x1,5 18 11 39 42 5 På forespørgsel 
 MAT01712324 1.209.3200.51 M32x1,5 13 11 39 42 5 På forespørgsel 
 MAT0179497 1.209.4000.50 M40x1,5 22 13 48 53 5 På forespørgsel 
 MAT01712325 1.209.4000.51 M40x1,5 20 13 48 53 5 På forespørgsel 
 MAT0179498 1.209.5000.50 M50x1,5 32 13 49 60 5 På forespørgsel 
 MAT01712326 1.209.5000.51 M50x1,5 25 13 49 60 5 På forespørgsel 
 MAT0179499 1.209.6300.50 M63x1,5 37 14 49 65/68 5 På forespørgsel 
 MAT01712327 1.209.6300.51 M63x1,5 29 14 49 65/68 5 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
Produktsiden Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog

K-kontramøtrikker

 

Materiale SB / PA
Kontinuerlig driftstemperatur -20 °C – 40 °C (SB)
-40 °C – 100 °C (PA)
Leveringsfarve grå RAL 7035

Bestillingsnr. Varenr.
grå
IG H MOQ    
      [mm] [mm] Stykke    
 MAT0179500 1.262.1200.50 M12x1,5 5 17 5 På forespørgsel 
 MAT0179501 1.262.1600.50 M16x1,5 5 22 5 På forespørgsel 
 MAT0179502 1.262.2000.50 M20x1,5 6 27 5 På forespørgsel 
 MAT0179503 1.262.2500.50 M25x1,5 7 36 5 På forespørgsel 
 MAT0179504 1.262.3200.50 M32x1,5 7 41 5 På forespørgsel 
 MAT0179505 1.262.4000.50 M40x1,5 7 50 5 På forespørgsel 
 MAT0179506 1.262.5000.50 M50x1,5 8 60 5 På forespørgsel 
 MAT0179507 1.262.6300.50 M63x1,5 8 75 5 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
Produktsiden Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Kabeldiametre i mm