Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

igus® kabelpakninger HSK-M-EMV

 

Materiale* Forniklet messing
Kileindsats PA
Tilpasset pakning NBR
O-ring NBR
Beskyttelsesklasse IP 68 – 10 bar / IP 69K
i specificeret fastspændingssortiment
Vedvarende driftstemperatur -40 °C – 100 °C
* Materialetillæg inkluderet

Bestillingsnr. Varenr.
grå
AG GL H MOQ    
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stykke    
 MAT0179508 1.691.1200.50 M12x1,5 3 6,5 19 14 5 På forespørgsel 
 MAT01712336 1.691.1200.51 M12x1,5 2 6,5 19 14 5 På forespørgsel 
 MAT0179509 1.691.1600.50 M16x1,5 5 6 22 20 5 På forespørgsel 
 MAT01712337 1.691.1600.51 M16x1,5 3 6 22 20 5 På forespørgsel 
 MAT0179510 1.691.2000.50 M20x1,5 10 6 23 24 5 På forespørgsel 
 MAT01712338 1.691.2000.51 M20x1,5 7 6 23 24 5 På forespørgsel 
 MAT0179511 1.691.2500.50 M25x1,5 13 7 24 30 5 På forespørgsel 
 MAT01712339 1.691.2500.51 M25x1,5 9 7 24 30 5 På forespørgsel 
 MAT0179512 1.691.3200.50 M32x1,5 18 8 31 40 5 På forespørgsel 
 MAT01712340 1.691.3200.51 M32x1,5 13 8 31 40 5 På forespørgsel 
 MAT0179513 1.691.4000.50 M40x1,5 22 8 37 50 5 På forespørgsel 
 MAT01712341 1.691.4000.51 M40x1,5 20 8 37 50 5 På forespørgsel 
 MAT0179514 1.691.5000.50 M50x1,5 32 9 37 57 5 På forespørgsel 
 MAT01712342 1.691.5000.51 M50x1,5 25 9 37 57 5 På forespørgsel 
 MAT0179515 1.691.6300.50 M63x1,5 37 10 38 64/68 5 På forespørgsel 
 MAT01712343 1.691.6300.51 M63x1,5 29 10 38 64/68 5 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
Produktsiden Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog

EMV-kontramøtrikker

 

Materiale Messing, nikkelbelagt

Bestillingsnr. Varenr.
grå
IG H S MOQ    
      [mm] [mm] [mm] Stykke    
 MAT0179516 1.167.1200.50 M12x1,5 2,8 15 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179517 1.167.1600.50 M16x1,5 2,8 19 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179518 1.167.2000.50 M20x1,5 3 24 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179519 1.167.2500.50 M25x,15 3,5 30 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179520 1.167.3200.50 M32x1,5 4,5 36 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179521 1.167.4000.50 M40x1,5 5 46 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179522 1.167.5000.50 M50x1,5 5 60 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179523 1.167.6300.50 M63x1,5 6 70 0,7 5 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
Produktsiden Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Kabeldiametre i mm