Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

igus® kabelpakninger HSK-M-EMV

 

Materiale* Forniklet messing
Kileindsats Metalbelagt PA
Tilpasset pakning NBR
O-ring NBR
Beskyttelsesklasse IP 68 – 10 bar / IP 69K
i specificeret fastspændingssortiment
Vedvarende driftstemperatur -40 °C – 100 °C
* Materialetillæg inkluderet

Bestillingsnr. Varenr.
grå
AG GL H Emballeringsenhed Individuel pris
      [mm] [mm] [mm] [mm] Stykke Emballeringsenhed
 MAT0179524 1.631.1200.50 M12x1,5 3 6,5 25 14 5 På forespørgsel 
 MAT0179525 1.631.1600.50 M16x1,5 5 6 32 20 5 På forespørgsel 
 MAT0179526 1.631.2000.50 M20x1,5 10 6 33 24 5 På forespørgsel 
 MAT0179527 1.631.2500.50 M25x1,5 13 7 39 30 5 På forespørgsel 
 MAT0179528 1.631.3200.50 M32x1,5 18 8 45 40 5 På forespørgsel 
 MAT0179529 1.631.4000.50 M40x1,5 24 8 51 50 5 På forespørgsel 
 MAT0179530 1.631.5000.50 M50x1,5 32 9 57,5 57 5 På forespørgsel 
 MAT0179531 1.631.6300.50 M63x1,5 37 10 52 64/68 5 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
Produktsiden Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog

EMV-kontramøtrikker

 

Materiale Messing, nikkelbelagt

Bestillingsnr. Varenr.
grå
IG H S Emballeringsenhed Individuel pris  
      [mm] [mm] [mm] Stykke Emballeringsenhed
 
 MAT0179516 1.167.1200.50 M12x1,5 2,8 15 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179517 1.167.1600.50 M16x1,5 2,8 19 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179518 1.167.2000.50 M20x1,5 3 24 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179519 1.167.2500.50 M25x,15 3,5 30 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179520 1.167.3200.50 M32x1,5 4,5 36 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179521 1.167.4000.50 M40x1,5 5 46 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179522 1.167.5000.50 M50x1,5 5 60 0,7 5 På forespørgsel 
 MAT0179523 1.167.6300.50 M63x1,5 6 70 0,7 5 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
Produktsiden Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Kabeldiametre i mm