Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® E jævnstrømsmotorer

Drejer uden problemer

Simple lineære bevægelser kan implementeres med jævnstrømsmotorer. Motoren kan roteres ved hjælp af et batteri eller en simpel strømforsyning. Ændringen af polspændingen ("+" og "-" pol) muliggør nemt retningsskift.

Enkel jævnstrømsmotor

Driftsspænding 12 - 24 VDC

Direkte batteridrift mulig

Lille og støjsvag

Drejningsmoment på 0,1 - 1,8 Nm

Rotationshastigheder på 22 - 440 o/min.

Lineare hastigheder på 0,55 til 300 mm/s


Indsatsområder:Enkel, langsom formatjustering eller sensor/kameravandring

 
 
 
Dimensioner [mm]

  Jævnstrømsmotor
Længde ca. 75-82
Diameter ca. 37
Aksel Ø 6
Aksellængde 21

 
 

drylin® E dataark - jævnstrømsmotorer

Del Nr.:
Bestillingsnummer [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0,1 På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0,3 På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0,7 På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0,5 På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1,5 På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1,8 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Del Nr.:
Bestillingsnummer
 MOT-DC-22-F-A-D På forespørgsel 
 MOT-DC-22-F-A-E På forespørgsel 
 MOT-DC-22-F-A-J På forespørgsel 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
D3 Motorstyring  
drylin® E motorstyringssystem D3
Motorstyringssystem til alle igus® DC-motorer

Simpel automatisering direkte på styresystemet uden software og PC Drift med grænseafbryder eller via strømforbrug på motor. Højre/venstre betjening og hastighedsstyring direkte på huset. Mulighed for eksterne kontakter/joysticks. Forskellige driftstilstande, jobdrift og løbende drift. Diverse variable accelerationsramper. Strømforsyning via 24 V / 2,5 A.