Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Motorstyringssystem dryve D1 til alle igus®-motorer, ST, DC, EC/BLDC

  • En bred vifte af automatiseringsopgaver via simpel parametrisering, programmering ikke nødvendig
  • Til enkeltakser, linje, flade lineære og rumlineære robotter og delta-robotter
  • Ingen softwareinstallation eller app nødvendig
    Styret ved hjælp af pc, tablet eller smartphone
  • Step- (ST), DC- og EC/BLDC-motorer med op til 21 A spidsstrøm og 48 V
  • Digitale input/output, analoge input, CANopen, Modbus TCP til tilslutning til master-styringssystemer såsom Siemens eller Beckhoff

D1 Motorkontolenhed  

Er du ikke sikker på, at D1 er det rigtige produkt til dig?

Brug venligst vores omfattende onlinedokumentation, der består af tekniske data og betjeningsmanual, CAD-data eller kanalen med undervisningsvideoer for at få flere oplysninger, inden du bestiller.

Du kan teste dryve-motorkontrollen i en online simulation.

Yderligere downloads:
Produktsortiment:
Del Nr.:
Tilbehør:
Bestillingsnummer      
 DRI-CON-D1 - På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Vejledninger til drylin® dryve D1  

Vejledninger til drylin® dryve D1