Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

Motorkontrolsystem D3 dryve, til alle igus® DC-motorer

  • Simpel automatisering direkte på kontrolsystemetuden software og/eller PC
  • Drift med grænseafbryder eller via strømforbrug
  • Højre/venstre betjening og hastighedsstyring direkte på huset
  • Mulighed for eksterne kontakter/joysticks
  • Forskellige driftstilstande, vippedrift og løbende drift
  • Forskellige variable accelerationsramper
  • Strømforsyning via 24 V / 2,5 A

D3 Motorkontolenhed  
Downloads:
Produktsortiment:
Del Nr.:
Tilbehør: skinneadapter
Bestillingsnummer    
 AK-DCCON-D3-0001 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
Tilbehør: initiatorsæt
Bestillingsnummer    
 MAT9043716 12,96 USD 
 INI-AB-I-025-B-AA På forespørgsel 
 INI-AC-F-025-I-AA På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
myCatalog

Jævnstrømsmotorer - drejer uden problemer

Billige DC-motorer

Jævnstrømsmotorer - drejer uden problemer    
Besøg vores YouTube-kanal for anvisninger og mere information om dryve-kontrol:

igus® lærer på YouTube