Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

drylin® E NEMA23 IP65 (vandsprøjt) og IP68 (undervands) motorer med encoder.

 

Udvidelse af motorproduktsortiment med encoderversioner

Øget maskinpålidelighed

Line driver for kabellængder om til 20 m

NEMA23 stepmotorer med kapslingsklasse IP65 eller IP68

Encoder med 500 impulser (A,A/,B,B/,I,I/)


Typiske anvendelser:Emballageteknologi, generel maskinteknik, neddykket inspektion

 
IP65 (vandsprøjt)

Anvendelser i fødevareindustrien, udendørs eller i områder med vandstænk kan nu også drives af motor med de gennemprøvede drylin®-akser. IP65 stepmotoren kan rengøres med vand.

 
IP68 (under vand)

IP68 dykmotoren kan bruges op til en dybde på 10 m (svarer til 1 bar) og danner et særdeles kompetent dykkerteam i kombination med drylin® UW-tandremmen.

 

drylin® E - dataark NEMA23 IP65 og IP68

Del Nr.:
Tekniske data
Bestillingsnummer Stepmotorstørrelse holdemoment Type    
 MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK NEMA23 1,7 IP65 På forespørgsel 
 MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL NEMA23 1,7 IP65 / Encoder På forespørgsel 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM NEMA23 1,3 IP68 / Encoder På forespørgsel 
 MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI NEMA23 1,3 IP68 På forespørgsel 
 MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ NEMA23 0,7 Vakuum På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver Eksperter Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog